Descripción del artículo/Imágenes del producto

Bisagras de plástico que se pueden colgar, derecha
  • Bisagras de plástico que se pueden colgar, derecha
DescripciónMaterial:Termoplástico reforzado con fibra de vidrio. Eje de acero inoxidable.Versión:Bisagra negra. Eje con acabado natural.Indicación:Todas las bisagras también se pueden suministrar a petición con salientes guía para las ranuras de perfiles de aluminio (ranura 6, 8 y 10). Esto facilita el montaje, asegura la bisagra contra torsiones y la hacen más resistente.

Planos

Bisagras de plástico que se pueden colgar, derecha

Selección/filtro de artículos

Referencia

A1A2A3A4B1B2D1D2D3HF1 máx.
kN
F2 máx.
kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27850-22515151515262648286,661490,6250,425 3.43 €
27850-22515181517,52629,548286,661490,70,5 3.51 €
27850-225152015202635,548286,661490,70,4 3.51 €
27850-22515231522,52638,548286,661490,80,35 3.60 €
27850-225152515252643,548286,661490,80,325 3.70 €
27850-22515281527,52648,548286,661490,80,32 3.77 €
27850-22515331532,52657,548286,661490,80,24 3.83 €
27850-230181517,51529,52648286,661490,750,45 3.51 €
27850-230181817,517,529,529,548286,661490,750,5 3.51 €
27850-230182017,52029,535,548286,661490,70,4 3.60 €
27850-230182317,522,529,538,548286,661490,80,35 3.60 €
27850-230182517,52529,543,548286,661490,80,35 3.60 €
27850-230182817,527,529,548,548286,661490,80,35 3.60 €
27850-230183317,532,529,557,548286,661490,80,24 3.70 €
27850-2352015201535,52648286,661490,70,4 3.51 €
27850-23520182017,535,529,548286,661490,750,5 3.60 €
27850-2352020202035,535,548286,661490,750,4 3.70 €
27850-23520232022,535,538,548286,661490,80,35 3.70 €
27850-2352025202535,543,548286,661490,80,35 3.77 €
27850-23520282027,535,548,548286,661490,80,35 3.77 €
27850-23520332032,535,557,548286,661490,80,24 3.83 €
27850-240231522,51538,52648286,661490,650,425 3.60 €
27850-240231822,517,538,529,548286,661490,750,5 3.60 €
27850-240232022,52038,535,548286,661490,750,4 3.70 €
27850-240232322,522,538,538,548286,661490,80,35 3.70 €
27850-240232522,52538,543,548286,661490,80,35 3.80 €
27850-240232822,527,538,548,548286,661490,80,35 3.83 €
27850-240233322,532,538,557,548286,661490,80,24 3.90 €
27850-2452515251543,52648286,661490,650,425 3.70 €
27850-24525182517,543,529,548286,661490,750,5 3.60 €
27850-2452520252043,535,548286,661490,70,4 3.77 €
27850-24525232522,543,538,548286,661490,80,35 3.80 €
27850-2452525252543,543,548286,661490,80,325 3.77 €
27850-24525282527,543,548,548286,661490,80,32 3.83 €
27850-24525332532,543,557,548286,661490,80,24 3.83 €
27850-250281527,51548,52648286,661490,650,425 3.77 €
27850-250281827,517,548,529,548286,661490,750,5 3.60 €
27850-250282027,52048,535,548286,661490,70,4 3.77 €
27850-250282327,522,548,538,548286,661490,80,35 3.83 €
27850-250282527,52548,543,548286,661490,80,325 3.83 €
27850-250282827,527,548,548,548286,661490,80,32 3.83 €
27850-250283327,532,548,557,548286,661490,80,24 3.83 €
27850-260331532,51557,52648286,661490,650,425 3.83 €
27850-260331832,517,557,529,548286,661490,750,5 3.70 €
27850-260332032,52057,535,548286,661490,70,4 3.83 €
27850-260332332,522,557,538,548286,661490,80,35 3.90 €
27850-260332532,52557,543,548286,661490,80,325 3.83 €
27850-260332832,527,557,548,548286,661490,90,32 3.83 €
27850-260333332,532,557,557,548286,661490,90,24 3.83 €