Descripción del artículo/Imágenes del producto

Cabezas de la horquilla con muelle de encaje a presión DIN 71752
  • Cabezas de la horquilla con muelle de encaje a presión DIN 71752
DescripciónMaterial:Cabeza de la horquilla y perno de acero de corte fácil,
lado elástico de acero para muelles.
Versión:Cincado y cromado.

Planos

Cabezas de la horquilla con muelle de encaje a presión DIN 71752

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

BGD1D2D3L1L2L3L5L6ACADAccesoriosPrecioPedir
27620-03508Rosca cuadrada484M3,582116615108 2.67 €
27620-0510Rosca cuadrada5105M5926207,5191210 1.66 €
27620-0612Rosca cuadrada6126M61031249231412 1.91 €
27620-0816Rosca cuadrada8168M814423212311916 2.33 €
27620-0832Rosca cuadrada8328M814584812471916 2.68 €
27620-1020Rosca cuadrada102010M1018524015392320 2.97 €
27620-10120Rosca cuadrada102010M10x1,2518524015392320 3.27 €
27620-1040Rosca cuadrada104010M1018726015592320 3.37 €
27620-10140Rosca cuadrada104010M10x1,2518726015592320 3.71 €
27620-1224Rosca cuadrada122412M1220624818472824 4.22 €
27620-12124Rosca cuadrada122412M12x1,2520624818472824 4.62 €
27620-1248Rosca cuadrada124812M1220867218692824 4.92 €
27620-12148Rosca cuadrada124812M12x1,2520867218692824 5.42 €
27620-1428Rosca cuadrada142814M1424725622,5523127 5.73 €
27620-1632Rosca cuadrada163216M1626836424623632 8.34 €
27620-16132Rosca cuadrada163216M16x1,526836424623632 9.21 €
27620-05101Rosca a la izquierda5105M5926207,5191210 2.00 €
27620-06121Rosca a la izquierda6126M61031249231412 2.08 €
27620-08161Rosca a la izquierda8168M814423212311916 2.36 €
27620-08321Rosca a la izquierda8328M814584812471916 2.73 €
27620-10201Rosca a la izquierda102010M1018524015392320 3.12 €
27620-10401Rosca a la izquierda104010M1018726015592320 3.60 €
27620-12241Rosca a la izquierda122412M1220624818472824 4.42 €
27620-16321Rosca a la izquierda163216M1626836424623632 8.44 €