Descripción del artículo/Imágenes del producto

Articulaciones de horquilla para vástagos articulados
  • Articulaciones de horquilla para vástagos articulados
  • Articulaciones de horquilla para vástagos articulados
DescripciónMaterial:Cabeza de la horquilla y perno de acero 1.7225.Versión:Cincado.Indicación:Las piezas ahorquilladas se han diseñado como accesorios para vástagos articulados. La medida de apertura C de la horquilla se ha elegido de modo que las piezas se puedan conectar con los vástagos articulados.

Adecuado para vástagos articulados 27625, 27626, 27627 y 27628.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27614 Articulaciones de horquilla para vástagos articulados 458 kB

Planos

Articulaciones de horquilla para vástagos articulados

Selección/filtro de artículos

Referencia

BCDD1D2D3LL1L2L3L4R1F
estático
kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27614-05080516168135M51829,520,521,510,50,58,56,58 16.34 €
27614-06090618189156M62033,522,92511,50,5979 17.57 €
27614-081208202012178M8244124,931,513,5110,5814,5 17.79 €
27614-1014102525142110M102849,530,33816112,5819,5 19.41 €
27614-1216122929162512M123257,534,344181,515823,5 21.54 €
27614-1621163838213016M164276,543,35823,51,520932 34.22 €
27614-2025204545253820M205090,551,96829,5-22,5943 62.85 €