Descripción del artículo/Imágenes del producto

Rodamientos esféricos para articulaciones angulares DIN 71805, forma B
  • Rodamientos esféricos para articulaciones angulares DIN 71805, forma B
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado y cromado.Indicación:Los rodamientos esféricos son piezas de repuesto para articulaciones angulares DIN 71802. Para circlips adecuados para la forma B, ver circlips para rodamientos esféricos.A petición:Rodamientos esféricos de acero inoxidable.

Planos

Rodamientos esféricos para articulaciones angulares DIN 71805, forma B

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaD1D2D3AECADAccesoriosPrecioPedir
27655-080351B8M3,58188 1.23 €
27655-08051B8M582210,2  0.58 €
27655-10061B10M6102511,5  0.72 €
27655-13081B13M8133014  1.01 €
27655-16101B16M10163515,5  1.59 €
27655-16121B16M12163515,5  1.66 €
27655-19141B19M14x1,5224521,5  3.83 €
27655-19161B19M16224521,5  4.90 €