Descripción del artículo/Imágenes del producto

Rodamientos esféricos para articulaciones angulares DIN 71805, forma A
  • Rodamientos esféricos para articulaciones angulares DIN 71805, forma A
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado y cromado.Indicación:Los rodamientos esféricos son piezas de repuesto para articulaciones angulares DIN 71802 (27650).A petición:Rodamientos esféricos de acero inoxidable.

Planos

Rodamientos esféricos para articulaciones angulares DIN 71805, forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma
constructiva
D1D2D3AECADAccesoriosPrecioPedir
27655-0805A8M582210,2 0.55 €
27655-1006A10M6102511,5 0.61 €
27655-1308A13M8133014 0.97 €
27655-1610A16M10163515,5 1.51 €
27655-1612A16M12163515,5 1.73 €
27655-1914A19M14x1,5224521,5 3.66 €
27655-1916A19M16224521,5 4.81 €