|
|
27655Rodamientos esféricos para articulaciones angulares DIN 71805 |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado y pasivado.Indicación:Los rodamientos esféricos son piezas de repuesto para articulaciones angulares DIN 71802. Para circlips adecuados para la forma B, ver circlips para rodamientos esféricos.A petición:Rodamientos esféricos de acero inoxidable.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D1 | D2 | D3 | A | E | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27655-0805 | A | 8 | M5 | 8 | 22 | 10,2 | | | 0.69 € | | 27655-1006 | A | 10 | M6 | 10 | 25 | 11,5 | | | 0.77 € | | 27655-1308 | A | 13 | M8 | 13 | 30 | 14 | | | 1.21 € | | 27655-1610 | A | 16 | M10 | 16 | 35 | 15,5 | | | 1.89 € | | 27655-1612 | A | 16 | M12 | 16 | 35 | 15,5 | | | 2.14 € | | 27655-1914 | A | 19 | M14x1,5 | 22 | 45 | 21,5 | | | 4.57 € | | 27655-1916 | A | 19 | M16 | 22 | 45 | 21,5 | | | 6.00 € | | 27655-080351 | B | 8 | M3,5 | 8 | 18 | 8 | | | 1.55 € | | 27655-08051 | B | 8 | M5 | 8 | 22 | 10,2 | | | 0.72 € | | 27655-10061 | B | 10 | M6 | 10 | 25 | 11,5 | | | 0.91 € | | 27655-13081 | B | 13 | M8 | 13 | 30 | 14 | | | 1.28 € | | 27655-16101 | B | 16 | M10 | 16 | 35 | 15,5 | | | 1.98 € | | 27655-16121 | B | 16 | M12 | 16 | 35 | 15,5 | | | 2.07 € | | 27655-19141 | B | 19 | M14x1,5 | 22 | 45 | 21,5 | | | 4.78 € | | 27655-19161 | B | 19 | M16 | 22 | 45 | 21,5 | | | 6.11 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|