Descripción del artículo/Imágenes del producto

Articulaciones angulares DIN 71802, forma CS
  • Articulaciones angulares DIN 71802, forma CS
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4305.Indicación:Cincado y cromado. Versión de acero inoxidable con acabado natural.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27650_CS Articulaciones angulares DIN 71802, forma CS 274 kB

Planos

Articulaciones angulares DIN 71802, forma CS

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Versión

Material
del cuerpo de base
D1D2D3D4AL2L3ESWCADAccesoriosPrecioPedir
27650-080351CSRosca cuadradaAcero8M3,58M41810,2987 2.36 €
27650-08051CSRosca cuadradaAcero8M58M52210,2910,27  1.41 €
27650-10061CSRosca cuadradaAcero10M610M62512,51111,58  1.59 €
27650-13081CSRosca cuadradaAcero13M813M83016,5131411  2.09 €
27650-16101CSRosca cuadradaAcero16M1016M1035201615,513  3.08 €
27650-16121CSRosca cuadradaAcero16M1216M1235201615,513  3.34 €
27650-19141CSRosca cuadradaAcero19M14x1,522M14x1,545282021,516  6.84 €
27650-19161CSRosca cuadradaAcero19M1622M1645282021,516  9.02 €
27650-080511CSRosca a la izquierdaAcero8M58M52210,2910,27 1.70 €
27650-100611CSRosca a la izquierdaAcero10M610M62512,51111,58 1.90 €
27650-130811CSRosca a la izquierdaAcero13M813M83016,5131411 2.42 €
27650-161011CSRosca a la izquierdaAcero16M1016M1035201615,513 3.98 €
27650-161211CSRosca a la izquierdaAcero16M1216M1235201615,513 4.31 €
27650-191411CSRosca a la izquierdaAcero19M14x1,522M14x1,545282021,516 8.53 €
27650-191611CSRosca a la izquierdaAcero19M1622M1645282021,516 10.17 €
27650-08052CSRosca cuadradaAcero inoxidable8M58M52210,2910,27  13.60 €
27650-10062CSRosca cuadradaAcero inoxidable10M610M62512,51111,58  13.00 €
27650-13082CSRosca cuadradaAcero inoxidable13M813M83016,5131411  16.12 €
27650-16102CSRosca cuadradaAcero inoxidable16M1016M1035201615,513  21.08 €
27650-16122CSRosca cuadradaAcero inoxidable16M1216M1235201615,513  22.33 €
27650-080521CSRosca a la izquierdaAcero inoxidable8M58M52210,2910,27 13.60 €
27650-100621CSRosca a la izquierdaAcero inoxidable10M610M62512,51111,58 13.00 €
27650-130821CSRosca a la izquierdaAcero inoxidable13M813M83016,5131411 16.12 €
27650-161021CSRosca a la izquierdaAcero inoxidable16M1016M1035201615,513 21.08 €
27650-161221CSRosca a la izquierdaAcero inoxidable16M1216M1235201615,513 22.33 €

Otros artículos de esta categoría