Descripción del artículo/Imágenes del producto

Articulaciones angulares DIN 71802, forma C
  • Articulaciones angulares DIN 71802, forma C
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado y cromado.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27650_C Articulaciones angulares DIN 71802, forma C 315 kB

Planos

Articulaciones angulares DIN 71802, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Versión

Material
del cuerpo de base
D1D2D3D4AL2L3ESWCADAccesoriosPrecioPedir
27650-0805CRosca cuadradaAcero8M58M52210,2910,27 1.24 €
27650-1006CRosca cuadradaAcero10M610M62512,51111,58 1.46 €
27650-1308CRosca cuadradaAcero13M813M83016,5131411 1.98 €
27650-1610CRosca cuadradaAcero16M1016M1035201615,513 2.93 €
27650-1612CRosca cuadradaAcero16M1216M1235201615,513 3.17 €
27650-1914CRosca cuadradaAcero19M14x1,522M14x1,545282021,516 6.43 €
27650-1916CRosca cuadradaAcero19M1622M1645282021,516 8.65 €
27650-080501CRosca a la izquierdaAcero8M58M52210,2910,27 1.58 €
27650-100601CRosca a la izquierdaAcero10M610M62512,51111,58 1.74 €
27650-130801CRosca a la izquierdaAcero13M813M83016,5131411 2.27 €
27650-161001CRosca a la izquierdaAcero16M1016M1035201615,513 3.77 €
27650-161201CRosca a la izquierdaAcero16M1216M1235201615,513 4.21 €
27650-191401CRosca a la izquierdaAcero19M14x1,522M14x1,545282021,516 8.19 €
27650-191601CRosca a la izquierdaAcero19M1622M1645282021,516 9.82 €

Otros artículos de esta categoría