Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tope de goma esférico
  • Tope de goma esférico
DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero, estabilidad 5.6.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 55° Shore A.
Versión:Acero galvanizado.Indicación:Los topes de goma se caracterizan por su robustez y su efectiva suspensión y amortiguación de golpes. Los topes de goma son ideales para la limitación elástica del recorrido y la suspensión en caso de golpes en máquinas o grupos móviles o fijos, además de como topes en general. Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °C.A petición:Otras durezas Shore.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 26115 Tope de goma esférico 390 kB

Planos

Tope de goma esférico

Selección/filtro de artículos

Referencia

DHGTRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
CADAccesoriosPrecioPedir
26115-050035555035M10101203000 3.70 €
26115-080060558060M121215011000 6.85 €
26115-1250905512593M161620020000 23.06 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83