Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tope de goma tipo TP, tope de puerta
  • Tope de goma tipo TP, tope de puerta
DescripciónMaterial:Elastómero y caucho natural, dureza media, 60° Shore A.Indicación:Tope de goma para enroscar. También se puede utilizar como pies de montaje en máquinas. Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °C.A petición:Otras durezas Shore.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 26108 Tope de goma tipo TP, tope de puerta 175 kB

Planos

Tope de goma tipo TP, tope de puerta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1

D2HH1CADAccesoriosPrecioPedir
26108-0260156026412159 0.85 €
26108-0300226030711215 0.97 €
26108-03503060358173010 1.94 €
26108-0400356040720358 2.79 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83