Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tope de goma y metal tipo DS, ventosa
  • Tope de goma y metal tipo DS, ventosa
DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero, estabilidad 5.6.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 57° Shore A.
Versión:Acero galvanizado.Indicación:Los topes de goma y metal se utilizan, por ejemplo, en el almacenamiento de grupos y como tope para limitar el recorrido del muelle en masas animadas. Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °C.A petición:Otras durezas Shore.

Planos

Topes de goma y metal tipo DS, ventosa

Selección/filtro de artículos

Referencia

DHGLRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
CADAccesoriosPrecioPedir
26107-015014571514M41350100 1.01 €
26107-025018572518,5M61895285 1.20 €
26107-030028573028,5M82397340 1.75 €
26107-040028574028M823120480 2.46 €
26107-050028575028M1028220990 5.89 €
26107-070030577030M10283602160 10.18 €
26107-075037577537M12373903510 10.80 €
26107-1000505710050M16425408100 14.46 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83