Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tope de goma y metal de acero o acero inoxidable, tipo C
  • Tope de goma y metal de acero o acero inoxidable, tipo C
DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero estabilidad 5.6 o acero inoxidable.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 55° Shore A.
Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los topes de goma y metal son elementos de construcción de uso muy extendido para rodamientos elásticos. Entre otras aplicaciones, se utilizan en el almacenamiento de grupos, motores, compresores, bombas y máquinas de ensayo. Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °C.A petición:Otras durezas Shore.

Planos

Topes de goma y metal acero o acero inoxidable, tipo C

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo de base
DHGTRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
CADAccesoriosPrecioPedir
26104-01001055Acero1010M4410050 1.00 €
26104-01001555Acero1015M445050 1.16 €
26104-01501555Acero1515M44100100 1.10 €
26104-02002055Acero2020M66230276 1.56 €
26104-02002555Acero2025M66120180 1.31 €
26104-02502055Acero2520M66230276 1.55 €
26104-02502555Acero2525M66110165 1.70 €
26104-02503055Acero2530M6680160 1.66 €
26104-03002055Acero3020M88425637 1.92 €
26104-03003055Acero3030M88175350 2.29 €
26104-03004055Acero3040M88133400 2.58 €
26104-04003055Acero4030M885301060 2.93 €
26104-04004055Acero4040M88222666 3.30 €
26104-05003055Acero5030M10106801360 4.08 €
26104-05004055Acero5040M10103331000 4.36 €
26104-05005055Acero5050M1010190665 4.95 €
26104-07504055Acero7540M12127502250 7.83 €
26104-07505055Acero7550M12126362225 8.79 €
26104-010010551Acero inoxidable1010M4410050 1.99 €
26104-015015551Acero inoxidable1515M44100100 2.13 €
26104-020020551Acero inoxidable2020M66230276 2.77 €
26104-025025551Acero inoxidable2525M66110165 2.91 €
26104-030020551Acero inoxidable3020M88425637 3.05 €
26104-030030551Acero inoxidable3030M88175350 3.27 €
26104-040030551Acero inoxidable4030M885301060 5.39 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83