Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tope de goma y metal tipo AT entallados
  • Tope de goma y metal tipo AT entallados
DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero, estabilidad 5.6.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 57° Shore A.
Versión:Acero galvanizado.Indicación:Los topes de goma y metal son elementos de construcción de uso muy extendido para rodamientos elásticos. Entre otras aplicaciones, se utilizan en el almacenamiento de grupos, motores, compresores, bombas y máquinas de ensayo.

Los topes de goma y metal con contorno de goma entallado reducen las altas cargas marginales de la goma en caso de desviación radial, por lo que la vida útil del componente aumenta.
Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °C.A petición:Otras durezas Shore.

Planos

Topes de goma y metal tipo AT entallados

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HGLRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
CADAccesoriosPrecioPedir
26101-0100105710810M4133137 1.33 €
26101-01501557151215M41371135 1.58 €
26101-02001557201415M618177283 1.78 €
26101-03002057302220M823212763 2.66 €
26101-04003057403330M8232021111 4.49 €
26101-04004857402048M823101626 5.54 €
26101-05003057504030M10283511229 6.69 €
26101-07504057755040M12374662330 8.77 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83