Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tope de goma y metal de acero o acero inoxidable, tipo A
  • Tope de goma y metal de acero o acero inoxidable, tipo A
DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero estabilidad 5.6 o acero inoxidable.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 55° Shore A.
Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los topes de goma y metal son elementos de construcción de uso muy extendido para rodamientos elásticos. Entre otras aplicaciones, se utilizan en el almacenamiento de grupos, motores, compresores, bombas y máquinas de ensayo. Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °C.A petición:Otras durezas Shore.

Planos

Topes de goma y metal acero o acero inoxidable, tipo A

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo de base
DGLHRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
CADAccesoriosPrecioPedir
26100-00800855Acero8M3682431 1.35 €
26100-01001055Acero10M410103532 1.35 €
26100-01001555Acero10M410155050 1.35 €
26100-01500855Acero15M4108130104 1.35 €
26100-01501055Acero15M41010122122 1.28 €
26100-01501555Acero15M410155988 1.35 €
26100-02000855Acero20M6188725580 1.43 €
26100-02001055Acero20M61810300300 1.43 €
26100-02001555Acero20M61815200300 1.43 €
26100-02002055Acero20M61820133332 1.43 €
26100-02002555Acero20M6182590270 1.43 €
26100-02501055Acero25M61810800800 1.54 €
26100-02501555Acero25M61815294441 1.54 €
26100-02502055Acero25M61820200500 1.59 €
26100-02502555Acero25M6182594282 1.59 €
26100-02503055Acero25M6183070280 1.70 €
26100-03001555Acero30M82315587880 1.83 €
26100-03002055Acero30M82320318795 1.92 €
26100-03002555Acero30M82325183549 1.92 €
26100-03003055Acero30M82330150600 2.09 €
26100-03004055Acero30M8234077385 2.14 €
26100-04001555Acero40M8231512501875 2.06 €
26100-04002055Acero40M823205651412 2.56 €
26100-04003055Acero40M823303001200 2.85 €
26100-04004055Acero40M82340189945 3.12 €
26100-05002055Acero50M10282013003250 3.55 €
26100-05002555Acero50M1028256672000 3.97 €
26100-05003055Acero50M1028305002000 4.11 €
26100-05004055Acero50M1028403001500 4.29 €
26100-05005055Acero50M1028501931153 4.74 €
26100-06004055Acero60M1028403771885 5.89 €
26100-07004555Acero70M1028454102255 7.66 €
26100-07502555Acero75M12372516554965 6.77 €
26100-07504055Acero75M1237407173585 7.88 €
26100-07505055Acero75M1237504702820 8.86 €
26100-07505555Acero75M1237554052835 9.35 €
26100-015015551Acero inoxidable15M412155988 1.99 €
26100-020015551Acero inoxidable20M61815200300 2.66 €
26100-025020551Acero inoxidable25M61820200500 2.69 €
26100-030020551Acero inoxidable30M82320318795 3.05 €
26100-030025551Acero inoxidable30M82325183549 3.12 €
26100-040030551Acero inoxidable40M823303001200 5.39 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83