Novedades

Un tope de goma, también llamado tope de goma y metal, se utiliza en la industria, talleres y oficios sobre todo para absorber la energía cinética y son productos incluidos en la familia de los elementos de absorción. Esta función es importante sobre todo en caso de fuerzas de impacto recurrentes y aceleraciones con un tope final. Los topes de goma de norelem contribuyen a absorber y amortiguar las vibraciones en la máquina. Con frecuencia, los topes de goma se utilizan como cojinetes o rodamientos para módulos, como topes de puertas o como elementos silenciadores.

En función de la construcción, los topes de goma amortiguan la energía según su forma constructiva. Un contorno entallado de goma consigue una amortiguación óptima en caso de cargas marginales con una gran desviación radial. Por el contrario, los topes de goma con extremo en puntaabsorben bien grandes impactos. Las posibles aplicaciones varían según la ingeniería. Los topes permiten una utilización muy flexible en todo el entorno de la máquina.

norelem ofrece topes de goma con grados de dureza diferenciados. El caucho natural en combinación con acero corriente e inoxidable ofrece una gran durabilidad y una amortiguación fiable. En función de las necesidades de montaje, norelem ofrece topes de goma dotados tanto con rosca interior como con rosca exterior.