Descripción del artículo/Imágenes del producto

Rodamiento de carcasa, rodamiento abridado UCFL 2 agujeros
  • Rodamiento de carcasa, rodamiento abridado UCFL 2 agujeros
DescripciónMaterial:Carcasa de fundición gris.
Rodamiento de acero del apoyo de cilindros 100Cr6.
Junta de goma NBR.
Versión:Carcasa lacada.Indicación:El rodamiento de carcasa consiste en un rodamiento de bolas estanco de una sola fila y con un anillo exterior esférico montado en la carcasa. Gracias a la superficie exterior esférica del rodamiento, se pueden compensar errores de alineación del eje. Los rodamientos están fabricados con tolerancia positiva. Como resultado, en caso de uso de árboles con tolerancias h, se obtienen asientos de paso y asientos deslizables. La fijación del árbol se realiza con los tornillos de sujeción del anillo interior.

En condiciones normales, los rodamientos de carcasa no precisan mantenimiento gracias a la lubricación permanente aplicada. Si se requiere una nueva lubricación debido a condiciones ambientales complicadas, se podrá aplicar lubricante posteriormente a través del racor de lubricación.

Todas las medidas de la carcasa son medidas nominales para las que deben tenerse en cuenta las tolerancias de fundición habituales.
Rango de temperatura:De -15 °C a +100 °C.

Planos

Rodamiento de carcasa, rodamiento abridado UCFL 2 agujeros

Selección/filtro de artículos

ReferenciaRodamientoCarcasaDA1A2BB1D3ELL1L2L3αTornillo/s
de fijación
CADAccesoriosPrecioPedir
24215-12201UC 201FL 2011212,71511360129033,33125,51110°M10 12.13 €
24215-15202UC 202FL 2021512,71511360129033,33125,51110°M10 11.91 €
24215-17203UC 203FL 2031712,71511360129033,33125,51110°M10 11.53 €
24215-20204UC 204FL 2042012,71511360129033,33125,51110°M10 10.78 €
24215-25205UC 205FL 2052514,31613068169935,834271310°M14 11.66 €
24215-30206UC 206FL 2063015,918148801611740,238,1311310°M14 13.77 €
24215-35207UC 207FL 2073517,519161901613044,442,9341410°M14 16.71 €
24215-40208UC 208FL 2084019211751001614451,249,2361410°M14 20.36 €
24215-45209UC 209FL 2094519221881081914852,249,2381510°M16 22.60 €
24215-50210UC 210FL 2105019221971151915754,651,6401510°M16 27.59 €
24215-55211UC 211FL 2115522,2252241301918458,455,6431810°M16 54.07 €
24215-60212UC 212FL 2126025,4292501402320268,765,1481810°M20 70.43 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83