Descripción del artículo/Imágenes del producto

Rodamiento de carcasa, rodamiento abridado UCF
  • Rodamiento de carcasa, rodamiento abridado UCF
DescripciónMaterial:Carcasa de fundición gris.
Rodamiento de acero del apoyo de cilindros 100Cr6.
Junta de goma NBR.
Versión:Carcasa lacada.Indicación:El rodamiento de carcasa consiste en un rodamiento de bolas estanco de una sola fila y con un anillo exterior esférico montado en la carcasa. Gracias a la superficie exterior esférica del rodamiento, se pueden compensar errores de alineación del eje. Los rodamientos están fabricados con tolerancia positiva. Como resultado, en caso de uso de árboles con tolerancias h, se obtienen asientos de paso y asientos deslizables. La fijación del árbol se realiza con los tornillos de sujeción del anillo interior.

En condiciones normales, los rodamientos de carcasa no precisan mantenimiento gracias a la lubricación permanente aplicada. Si se requiere una nueva lubricación debido a condiciones ambientales complicadas, se podrá aplicar lubricante posteriormente a través del racor de lubricación.

Todas las medidas de la carcasa son medidas nominales para las que deben tenerse en cuenta las tolerancias de fundición habituales.
Rango de temperatura:De -15 °C a +100 °C.Indicación sobre el dibujo:
1) Rodamiento de bolas
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 24210 Rodamiento de carcasa, rodamiento abridado UCF 287 kB

Planos

Rodamiento de carcasa, rodamiento abridado UCF

Selección/filtro de artículos

ReferenciaRodamientoCarcasaDA1A2BD3ELL1L2L3αTornillo/s
de fijación
CADAccesoriosPrecioPedir
24210-12201UC 201F 2011212,71586126433,33125,51210°M10 14.16 €
24210-15202UC 202F 2021512,71586126433,33125,51210°M10 13.90 €
24210-17203UC 203F 2031712,71586126433,33125,51210°M10 13.46 €
24210-20204UC 204F 2042012,71586126433,33125,51210°M10 10.78 €
24210-25205UC 205F 2052514,31695127035,834271410°M10 11.66 €
24210-30206UC 206F 2063015,918108128340,238,1311410°M10 14.86 €
24210-35207UC 207F 2073517,519117149244,442,9341610°M12 18.04 €
24210-40208UC 208F 2084019211301610251,249,2361610°M14 21.29 €
24210-45209UC 209F 2094519221371610552,249,2381810°M14 24.97 €
24210-50210UC 210F 2105019221431611154,651,6401810°M14 29.81 €
24210-55211UC 211F 2115522,2251621913058,455,6432010°M16 54.07 €
24210-60212UC 212F 2126025,4291751914368,765,1482010°M16 70.43 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83