|
|
24005Tuercas de rosca trapezoidal con brida de una rosca a la... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Latón rojo Rg7.Versión:Acabado natural.Indicación:Rosca trapezoidal ISO de conformidad con DIN 103.
Para movimientos de velocidad media-baja. Si falta lubricante, las tuercas de rosca trapezoidal de latón rojo sobre husillos de acero presentan buenas propiedades en caso de avería.
Clase de tolerancia 7H. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | DxP | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
24005-100213 | rosca cuadrada | Tr 10x2 | 25 | 42 | 34 | 5 | 25 | 10 | 6 | | | 24.85 € | | 24005-100313 | rosca cuadrada | Tr 10x3 | 25 | 42 | 34 | 5 | 15 | 10 | 5 | | | 29.75 € | | 24005-120313 | rosca cuadrada | Tr 12x3 | 28 | 48 | 38 | 6 | 18 | 12 | 6 | | | 35.77 € | | 24005-140313 | rosca cuadrada | Tr 14x3 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | 8 | | | 36.18 € | | 24005-160413 | rosca cuadrada | Tr 16x4 | 28 | 48 | 38 | 6 | 24 | 12 | 8 | | | 49.39 € | | 24005-180413 | rosca cuadrada | Tr 18x4 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | 12 | | | 60.58 € | | 24005-200413 | rosca cuadrada | Tr 20x4 | 32 | 55 | 45 | 7 | 30 | 12 | 8 | | | 56.41 € | | 24005-240513 | rosca cuadrada | Tr 24x5 | 32 | 55 | 45 | 7 | 36 | 12 | 8 | | | 67.34 € | | 24005-260513 | rosca cuadrada | Tr 26x5 | 38 | 62 | 50 | 7 | 39 | 14 | 8 | | | 77.15 € | | 24005-280513 | rosca cuadrada | Tr 28x5 | 38 | 62 | 50 | 6,5 | 46 | 14 | 15 | | | 80.24 € | | 24005-300613 | rosca cuadrada | Tr 30x6 | 38 | 62 | 50 | 7 | 45 | 14 | 8 | | | 82.21 € | | 24005-320613 | rosca cuadrada | Tr 32x6 | 45 | 70 | 58 | 6,5 | 54 | 16 | 6 | | | 104.29 € | | 24005-360613 | rosca cuadrada | Tr 36x6 | 45 | 70 | 58 | 6,5 | 54 | 16 | 15 | | | 134.00 € | | 24005-400713 | rosca cuadrada | Tr 40x7 | 63 | 95 | 78 | 8,5 | 66 | 16 | 20 | | | 161.95 € | | 24005-440713 | rosca cuadrada | Tr 44x7 | 63 | 95 | 78 | 8,5 | 66 | 16 | 20 | | | 201.20 € | | 24005-500813 | rosca cuadrada | Tr 50x8 | 72 | 110 | 90 | 10,5 | 75 | 18 | 20 | | | 283.34 € | | 24005-100223 | rosca a la izquierda | Tr 10x2 | 25 | 42 | 34 | 5 | 15 | 10 | 5 | | | 27.36 € | | 24005-120323 | rosca a la izquierda | Tr 12x3 | 28 | 48 | 38 | 6 | 18 | 12 | 6 | | | 39.33 € | | 24005-140323 | rosca a la izquierda | Tr 14x3 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | 8 | | | 39.80 € | | 24005-160423 | rosca a la izquierda | Tr 16x4 | 28 | 48 | 38 | 6 | 24 | 12 | 8 | | | 54.33 € | | 24005-180423 | rosca a la izquierda | Tr 18x4 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | 12 | | | 66.63 € | | 24005-200423 | rosca a la izquierda | Tr 20x4 | 32 | 55 | 45 | 7 | 30 | 12 | 8 | | | 62.03 € | | 24005-240523 | rosca a la izquierda | Tr 24x5 | 32 | 55 | 45 | 7 | 36 | 12 | 8 | | | 74.07 € | | 24005-260523 | rosca a la izquierda | Tr 26x5 | 38 | 62 | 50 | 7 | 39 | 14 | 8 | | | 84.88 € | | 24005-280523 | rosca a la izquierda | Tr 28x5 | 38 | 62 | 50 | 6,5 | 46 | 14 | 15 | | | 88.25 € | | 24005-300623 | rosca a la izquierda | Tr 30x6 | 38 | 62 | 50 | 7 | 45 | 14 | 8 | | | 90.44 € | | 24005-320623 | rosca a la izquierda | Tr 32x6 | 45 | 70 | 58 | 6,5 | 54 | 16 | 6 | | | 114.72 € | | 24005-360623 | rosca a la izquierda | Tr 36x6 | 45 | 70 | 58 | 6,5 | 54 | 16 | 15 | | | 147.38 € | | 24005-400723 | rosca a la izquierda | Tr 40x7 | 63 | 95 | 78 | 8,5 | 66 | 16 | 20 | | | 178.15 € | | 24005-440723 | rosca a la izquierda | Tr 44x7 | 63 | 95 | 78 | 8,5 | 66 | 16 | 20 | | | 221.33 € | | 24005-500823 | rosca a la izquierda | Tr 50x8 | 72 | 110 | 90 | 10,5 | 75 | 18 | 20 | | | 311.65 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|