Descripción del artículo/Imágenes del producto

Husillos de rosca de bola en miniatura, pulidos y con tuerca cilíndrica roscada
  • Husillos de rosca de bola en miniatura, pulidos y con tuerca cilíndrica roscada
DescripciónMaterial:Husillo de acero 1.1213.
Tuerca de acero 1.3505.
Versión:Husillo y tuerca pulida, endurecida por inducción a 62 ±2 HRC.Indicación:Husillos de rosca de bola en miniatura con extremos de árbol mecanizados y tuerca de rosca cilíndrica. Se suministra lubricado de fábrica. Se recomienda volver a lubricar más adelante.

Fabricado con clase de precisión C5. Sin tensión previa, con juego axial (máx. 0,008 mm).

Husillos de precisión para el uso en óptica, industria alimentaria, automatización, tecnología médica, industria del armamento, astronáutica y mecánica de precisión.
Atención:La tuerca de rosca cilíndrica no debe retirarse del husillo, pues de lo contrario las bolas se caen.

Planos

Husillos de rosca de bola en miniatura, pulidos y con tuerca cilíndrica roscada

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaDPendienteCarreraD1

D2D4D5D6D7D8D9LL1L2L3L4L5L6L7L8L9L10L11L12CADAccesoriosPrecioPedir
24105-0810050815016M14x16M8x1811,55,7614822810290371094846,80,8 369.61 €
24105-08101008110016M14x16M8x1811,55,76198228152140371094846,80,8 412.40 €
24105-08101508115016M14x16M8x1811,55,76248228202190371094846,80,8 458.51 €
24105-0820050825016M14x16M8x1811,55,7614827810290371094846,80,8 332.42 €
24105-08201008210016M14x16M8x1811,55,76198278152140371094846,80,8 360.18 €
24105-08201508215016M14x16M8x1811,55,76248278202190371094846,80,8 384.64 €
24105-10200501025018M16x16M8x1811,55,7615828,57112100371094846,80,8 387.69 €
24105-102010010210018M16x16M8x1811,55,7620828,57162150371094846,80,8 415.21 €
24105-102015010215018M16x16M8x1811,55,7625828,57212200371094846,80,8 449.83 €
24105-102020010220018M16x16M8x1811,55,7630828,57262250371094846,80,8 479.15 €
24105-12200501225020,5M18x18M10x110147,68180291012511045151051057,90,9 398.90 €
24105-122010012210020,5M18x18M10x110147,68230291017516045151051057,90,9 432.01 €
24105-122015012215020,5M18x18M10x110147,68280291022521045151051057,90,9 463.09 €
24105-122020012220020,5M18x18M10x110147,68330291027526045151051057,90,9 497.24 €
24105-122025012225020,5M18x18M10x110147,68380291032531045151051057,90,9 527.53 €
ReferenciaSWNúmero de
ciclos
portantes
Ángulo de pendienteØ de
bola
Capacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
máx.
revoluciones
r. p. m.
CADAccesoriosPrecioPedir
24105-0810050101 x 32° 13’0,870013003200 369.61 €
24105-0810100101 x 32° 13’0,870013003200 412.40 €
24105-0810150101 x 32° 13’0,870013003200 458.51 €
24105-0820050101 x 34° 23’1,6135022504200 332.42 €
24105-0820100101 x 34° 23’1,6135022504200 360.18 €
24105-0820150101 x 34° 23’1,6135022504200 384.64 €
24105-1020050101 x 32° 32’1,6150029004000 387.69 €
24105-1020100101 x 32° 32’1,6150029004000 415.21 €
24105-1020150101 x 32° 32’1,6150029004000 449.83 €
24105-1020200101 x 32° 32’1,6150029004000 479.15 €
24105-1220050121 x 32° 58’1,6170037003400 398.90 €
24105-1220100121 x 32° 58’1,6170037003400 432.01 €
24105-1220150121 x 32° 58’1,6170037003400 463.09 €
24105-1220200121 x 32° 58’1,6170037003400 497.24 €
24105-1220250121 x 32° 58’1,6170037003400 527.53 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Husillo de rosca de bolas
Kugelgewindetrieb Anleitungsfilm
Conjunto de utilización de carros de guía, railes de vía y husillos de bolas
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83