Descripción del artículo/Imágenes del producto

Juegos de dispositivos de sujeción árbol-cubo de acero inoxidable
  • Juegos de dispositivos de sujeción árbol-cubo de acero inoxidable
  • Juegos de dispositivos de sujeción árbol-cubo de acero inoxidable
  • Juegos de dispositivos de sujeción árbol-cubo de acero inoxidable
  • Juegos de dispositivos de sujeción árbol-cubo de acero inoxidable
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4301.Versión:Acabado natural.Indicación:Juegos de dispositivos de sujeción con árbol y cubo, autocentrantes y sin juego, con un reducido momento de inercia y una necesidad de espacio mínima. Los juegos de dispositivos de sujeción establecen una conexión no positiva entre el árbol y el cubo. Montaje y desmontaje rápidos gracias a la tuerca central. La conexión se puede volver a desmontar con un extractor.
Precisión de concentricidad de los juegos de dispositivos de sujeción ±0,01 mm.
Montaje:Para poder alcanzar los momentos de torsión indicados, el juego de dispositivos de sujeción debe montarse sin engrasar. El juego de dispositivos de sujeción se colocará en el árbol en toda su longitud. Para alcanzar el máximo momento de torsión, es necesario que el árbol y el cubo estén lo suficientemente apretados (límite elástico mínimo de 350 N/mm²).

Tolerancias requeridas:
Árbol: h7
Cubo: H7

Planos

Juegos de dispositivos de sujeción árbol-cubo de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1LL1GSWPar de
apriete
máx. Nm
Momento de torsión
transmisible T
Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
23370-040008481512,5M6x0,5843 15.79 €
23370-0500105101512,5M8x0,51054 15.79 €
23370-0600106101512,5M8x0,51087 15.79 €
23370-0635106,35101512,5M8x0,51087 15.79 €
23370-0800148142219M12x1171514 17.05 €
23370-0900149142219M12x1171514 17.05 €
23370-10001710172218,5M15x1191918 19.10 €
23370-12001712172218,5M15x1191918 20.88 €
23370-14002014202823M17x1222524 20.88 €
23370-15002015202823M17x1222524 20.88 €
23370-16002316232823M20x1272726 25.20 €
23370-19002519252823M22x1273029 27.86 €
23370-20002820282823M25x1303231 33.71 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Welle-Nabe-Verbindung Funktionsweise Anwendungsfilm
Ejemplo de aplicación
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83