Descripción del artículo/Imágenes del producto

Juegos de dispositivos de sujeción con tuerca central
  • Juegos de dispositivos de sujeción con tuerca central
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación:Juego de dispositivos de sujeción con momento de masa e inercia reducido. Fácil montaje y desmontaje: sin agarrotamiento eventual del árbol. Perfecto para conexiones sin juego. Concentricidad y rotación excelentes. Adecuado para su uso con árboles ranurados o sin ranuras.

- Para diámetros de árbol entre 5 y 35 mm
- Para momentos de torsión elevados
- Desplazamiento axial mínimo durante el montaje
- Autocentrante
Montaje:El árbol y el cubo deben estar limpios, sin grasa ni aceite. No lubricar el juego de dispositivos de sujeción. Introducir el juego de dispositivos de sujeción en la base del cubo y deslizar en el árbol. Colocar la tuerca con la mano y apretar mediante una llave dinamométrica al par de apriete indicado.Tolerancias:Diámetro del árbol y agujero del cubo
Forma A ±0,04 mm.
Forma B ±0,08 mm.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.

Planos

Juegos de dispositivos de sujeción con tuerca central

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1LL1L2SWCon par de apriete
MS Momento de torsión
transmisible M Nm
Con par de apriete
MS Fuerza axial
transmisible F kN
Presión superficial
en el cubo P
N/mm²
Par de apriete de los
tornillos de sujeción
MS Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
23368-0516A516199,531310411018 22.57 €
23368-0616A616199,5313134,311018 22.57 €
23368-0720A7202211316133,76520 23.25 €
23368-0820A8202211316153,756520 23.25 €
23368-0920A92022113161846520 23.25 €
23368-1023A102325,512,5519234,65525 23.25 €
23368-1123A112325,512,5519254,55525 26.57 €
23368-1223A122325,512,5519284,65525 26.57 €
23368-1426A142628,516522466,66450 26.57 €
23368-1526A152628,516522496,596450 26.57 €
23368-1626A162628,516522526,56450 26.57 €
23368-1732B17323321113017418100110 28.98 €
23368-1832B1832332111301982192110 33.35 €
23368-2035B2035352311322582682150 34.56 €
23368-2235B2235352311322932780150 34.56 €
23368-2438B2438352311363302987185 34.56 €
23368-2538B2538352311363683194185 34.56 €
23368-3045B30453725114655045108300 45.89 €
23368-3250B32504128125061644100265 45.89 €
23368-3550B3550412812506814291265 45.89 €