|
|
23362Juegos de dispositivos de sujeción, forma H para momentos de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación:Juego de dispositivo de fijación para momentos de torsión muy elevados.
- Para diámetros de árbol entre 25 y 85 mm - Para momentos de torsión elevados - Desplazamiento axial mínimo durante el montaje - AutocentranteMontaje:Aplicar una capa ligera de aceite en las superficies cónicas del juego de dispositivo de sujeción y en los puntos de contacto del árbol y el cubo. No utilizar MoS2 ni grasa. Introducir el juego de dispositivo de sujeción en la base del cubo y deslizar en el árbol. Apretar el tornillo en cruz por etapas al par de apriete indicado.
Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de extracción de la brida delantera. Apretar los tornillos en cruz por etapas hasta que se suelte el juego de dispositivo de sujeción.Tolerancias:Árbol: Se recomienda la tolerancia h8. Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.
Cubo: Se recomienda la tolerancia H8. Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: