|
|
23360Juegos de dispositivos de sujeción, forma G rango de tolerancia... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación:Juego de dispositivo de sujeción con rango de tolerancia incrementado para árbol y cubo. Forma constructiva muy reducida ideal para el uso en condiciones de espacio reducidas. Se suelta por sí mismo durante el desmontaje.
- Para diámetros de árbol entre 19 y 85 mm - Para momentos de torsión elevados - Sin desplazamiento axial durante el desmontaje - No autocentrante (la concentricidad del cubo al árbol depende exclusivamente del ajuste y longitud de la guía)Montaje:Aplicar una capa ligera de aceite en las superficies cónicas del juego de dispositivo de sujeción y en los puntos de contacto del árbol y el cubo. No utilizar MoS2 ni grasa. Introducir el juego de dispositivo de sujeción en la base del cubo y deslizar en el árbol. Apretar el tornillo en cruz por etapas al par de apriete indicado.
Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de extracción de la brida delantera. Apretar los tornillos en cruz por etapas hasta que se suelte el juego de dispositivo de sujeción.Tolerancias:Árbol: Se recomienda la tolerancia h11. Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.
Cubo: Se recomienda la tolerancia H11. Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | B | L1 | L3 | Con par de apriete MS Momento de torsión transmisible M Nm | Con par de apriete MS Fuerza axial transmisible F kN | Presión superficial en el árbol P N/mm² | Presión superficial en el cubo P N/mm² | Número de tornillos de sujeción | Par de apriete de los tornillos de sujeción MS Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23360-1947 | 19 | 47 | 27,5 | 17 | 20 | 306 | 32 | 265 | 107 | 8 x M6 | 17 | | | 14.63 € | | 23360-2047 | 20 | 47 | 27,5 | 17 | 20 | 321 | 32 | 251 | 107 | 8 x M6 | 17 | | | 14.63 € | | 23360-2247 | 22 | 47 | 27,5 | 17 | 20 | 351 | 32 | 227 | 106 | 8 x M6 | 17 | | | 14.63 € | | 23360-2450 | 24 | 50 | 27,5 | 17 | 20 | 429 | 36 | 232 | 112 | 9 x M6 | 17 | | | 14.63 € | | 23360-2550 | 25 | 50 | 27,5 | 17 | 20 | 446 | 36 | 223 | 111 | 9 x M6 | 17 | | | 14.74 € | | 23360-2855 | 28 | 55 | 27,5 | 17 | 20 | 496 | 35 | 197 | 100 | 9 x M6 | 17 | | | 14.93 € | | 23360-3055 | 30 | 55 | 27,5 | 17 | 20 | 529 | 35 | 183 | 100 | 9 x M6 | 17 | | | 16.09 € | | 23360-3260 | 32 | 60 | 27,5 | 17 | 20 | 749 | 47 | 228 | 122 | 12 x M6 | 17 | | | 17.48 € | | 23360-3560 | 35 | 60 | 27,5 | 17 | 20 | 815 | 47 | 208 | 121 | 12 x M6 | 17 | | | 17.48 € | | 23360-3865 | 38 | 65 | 27,5 | 17 | 20 | 1101 | 58 | 238 | 139 | 15 x M6 | 17 | | | 19.68 € | | 23360-4065 | 40 | 65 | 27,5 | 17 | 20 | 1154 | 58 | 225 | 139 | 15 x M6 | 17 | | | 19.75 € | | 23360-4275 | 42 | 75 | 33,5 | 20 | 24 | 1768 | 84 | 266 | 149 | 12 x M8 | 41 | | | 21.07 € | | 23360-4575 | 45 | 75 | 33,5 | 20 | 24 | 1886 | 84 | 247 | 148 | 12 x M8 | 41 | | | 21.07 € | | 23360-4880 | 48 | 80 | 33,5 | 20 | 24 | 2004 | 83 | 231 | 138 | 12 x M8 | 41 | | | 23.47 € | | 23360-5080 | 50 | 80 | 33,5 | 20 | 24 | 2082 | 83 | 221 | 138 | 12 x M8 | 41 | | | 23.47 € | | 23360-5585 | 55 | 85 | 33,5 | 20 | 24 | 2656 | 97 | 233 | 151 | 14 x M8 | 41 | | | 25.73 € | | 23360-6090 | 60 | 90 | 33,5 | 20 | 24 | 2881 | 96 | 212 | 142 | 14 x M8 | 41 | | | 27.17 € | | 23360-6595 | 65 | 95 | 33,5 | 20 | 24 | 3550 | 109 | 223 | 153 | 16 x M8 | 41 | | | 30.79 € | | 23360-70110 | 70 | 110 | 39,5 | 24 | 28 | 5432 | 155 | 245 | 156 | 14 x M10 | 83 | | | 42.23 € | | 23360-75115 | 75 | 115 | 39,5 | 24 | 28 | 5795 | 155 | 228 | 149 | 14 x M10 | 83 | | | 45.87 € | | 23360-80120 | 80 | 120 | 39,5 | 24 | 28 | 6156 | 154 | 213 | 142 | 14 x M10 | 83 | | | 48.54 € | | 23360-85125 | 85 | 125 | 39,5 | 24 | 28 | 7447 | 175 | 228 | 155 | 16 x M10 | 83 | | | 49.55 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|