Descripción del artículo/Imágenes del producto

Juegos de dispositivos de sujeción, forma D forma constructiva compacta
  • Juegos de dispositivos de sujeción, forma D forma constructiva compacta
  • Juegos de dispositivos de sujeción, forma D forma constructiva compacta
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación:Para aplicaciones que requieren un volumen de construcción reducido y escasa presión superficial. El juego de dispositivos de sujeción se puede avellanar completamente en una conexión de cubos.

- Para diámetro de árbol entre 5 y 50 mm
- Para momentos de torsión intermedios
- Apropiados para cubos con grosor de pared reducido
- Posibilidad de desplazamiento axial mínimo
- Autocentrante
Montaje:Aplicar una capa ligera de aceite en las superficies cónicas del juego de dispositivos de sujeción y en los puntos de contacto del árbol y el cubo. No utilizar MoS2 ni grasa. Introducir el juego de dispositivos de sujeción en la base del cubo y deslizar en el árbol. Apretar el tornillo en cruz por etapas al par de apriete indicado.

Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de extracción de la brida delantera. Apretar los tornillos en cruz por etapas hasta que se suelte el juego de dispositivos de sujeción.
Tolerancias:Árbol:
Se recomienda la tolerancia h8.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.

Cubo:
Se recomienda la tolerancia H8.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.

Planos

Juegos de dispositivos de sujeción, forma D forma constructiva compacta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1BL2Con par de apriete
MS Momento de torsión
transmisible M Nm
Con par de apriete
MS Fuerza axial
transmisible F kN
Presión superficial
en el árbol P
N/mm²
Presión superficial
en el cubo P
N/mm²
Número de
tornillos de sujeción
Par de apriete de los
tornillos de sujeción
MS Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
23354-051651613,51162150553 x M2,51,2 15.57 €
23354-061661613,51162150553 x M2,51,2 15.57 €
23354-0635166,351613,51162140553 x M2,51,2 15.57 €
23354-071771713,51182125553 x M2,51,2 16.19 €
23354-081881813,511102,5110503 x M2,51,2 16.19 €
23354-092092015,513153120554 x M2,51,2 16.28 €
23354-0953209,532015,513153110554 x M2,51,2 16.28 €
23354-1020102015,513153110554 x M2,51,2 16.28 €
23354-1122112215,513183100504 x M2,51,2 19.40 €
23354-1222122215,51320390504 x M2,51,2 19.40 €
23354-142614262017355105554 x M32,1 20.92 €
23354-152815282017405100504 x M32,1 20.92 €
23354-163216322117708130654 x M44,9 22.85 €
23354-173517352521758120604 x M44,9 24.23 €
23354-183518352521808115604 x M44,9 24.23 €
23354-193519352521858110604 x M44,9 24.23 €
23354-20382038262115015140754 x M59,7 25.32 €
23354-22402240262116014130704 x M517 32.51 €
23354-24472447322625020140754 x M617 37.49 €
23354-25472547322626020135754 x M617 37.49 €
23354-2544725,447322626520130754 x M617 38.87 €
23354-285028503226440301851006 x M617 42.55 €
23354-30553055322647030175956 x M617 46.97 €
23354-32553255322650030165956 x M617 49.05 €
23354-35603560372973040165958 x M617 51.19 €
23354-38653865372980040155908 x M617 60.72 €
23354-40654065372984040145908 x M617 61.18 €
23354-427542754436120055165906 x M841 65.67 €
23354-457545754436130055155906 x M841 65.67 €
23354-4880488044361850751951158 x M841 69.46 €
23354-5080508044361900751851158 x M841 81.48 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Welle-Nabe-Verbindung Funktionsweise Anwendungsfilm
Ejemplo de aplicación
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83