Descripción del artículo/Imágenes del producto

Juegos de dispositivos de sujeción, forma B
  • Juegos de dispositivos de sujeción, forma B
  • Juegos de dispositivos de sujeción, forma B
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación:El juego de dispositivos de sujeción se puede avellanar completamente en una conexión de cubos.

- Para diámetro de árbol entre 19 y 85 mm
- Para momentos de torsión elevados
- Posibilidad de desplazamiento axial mínimo
- Autocentrante
Montaje:Aplicar una capa ligera de aceite en las superficies cónicas del juego de dispositivos de sujeción y en los puntos de contacto del árbol y el cubo. No utilizar MoS2 ni grasa. Introducir el juego de dispositivos de sujeción en la base del cubo y deslizar en el árbol. Apretar el tornillo en cruz por etapas al par de apriete indicado.

Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de extracción de la brida delantera. Apretar los tornillos en cruz por etapas hasta que se suelte el juego de dispositivos de sujeción.
Tolerancias:Árbol:
Se recomienda la tolerancia h8.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.

Cubo:
Se recomienda la tolerancia H8.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.

Planos

Juegos de dispositivos de sujeción, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1BL1L3Con par de apriete
MS Momento de torsión
transmisible M Nm
Con par de apriete
MS Fuerza axial
transmisible F kN
Presión superficial
en el árbol P
N/mm²
Presión superficial
en el cubo P
N/mm²
Número de
tornillos de sujeción
Par de apriete de los
tornillos de sujeción
MS Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
23351-19471947452639530562981206 x M617 12.31 €
23351-20472047452639550562831206 x M617 12.31 €
23351-22472247452639610562571206 x M617 12.31 €
23351-24502450452639660562361156 x M617 12.70 €
23351-25502550452639690562271156 x M617 13.17 €
23351-28552855452639770562021056 x M617 13.77 €
23351-30553055452639830561901056 x M617 13.77 €
23351-326032604526391180742351258 x M617 15.93 €
23351-356035604526391295742161268 x M617 15.93 €
23351-386538654526391400742001168 x M617 16.32 €
23351-406540654526391480741901168 x M617 16.62 €
23351-4275427555304721201012121206 x M841 21.02 €
23351-4575457555304722701011981206 x M841 21.02 €
23351-4880488055304732301352501508 x M841 22.38 €
23351-5080508055304733651352401508 x M841 23.52 €
23351-5585558555304737001352161408 x M841 26.22 €
23351-6090609055304740351352001358 x M841 27.95 €
23351-6595659555304743701351831258 x M841 32.17 €
23351-701107011067406276152182061318 x M1083 46.87 €
23351-751157511572406281602181921268 x M1083 54.66 €
23351-801208012072406287002181801208 x M1083 58.26 €
23351-85125851257240621156027221214510 x M1083 63.60 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Welle-Nabe-Verbindung Funktionsweise Anwendungsfilm
Ejemplo de aplicación
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83