Descripción del artículo/Imágenes del producto

Juegos de dispositivos de sujeción, forma A para piezas de cubo con paredes finas
  • Juegos de dispositivos de sujeción, forma A para piezas de cubo con paredes finas
  • Juegos de dispositivos de sujeción, forma A para piezas de cubo con paredes finas
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación:Juego de dispositivos de sujeción autocentrante de construcción especialmente pequeña sin desplazamiento axial.

- Para diámetro de árbol entre 8 y 85 mm
- Para momentos de torsión intermedios
- Apropiado para cubos con grosor de pared reducido
- Sin desplazamiento axial
- Autocentrante
Montaje:Aplicar una capa ligera de aceite en las superficies cónicas del juego de dispositivos de sujeción y en los puntos de contacto del árbol y el cubo. No utilizar MoS2 ni grasa. Introducir el juego de dispositivos de sujeción en la base del cubo y deslizar en el árbol. Apretar el tornillo en cruz por etapas al par de apriete indicado.

Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de extracción de la brida delantera. Apretar los tornillos en cruz por etapas hasta que se suelte el juego de dispositivos de sujeción.
Tolerancias:Árbol:
Se recomienda la tolerancia h8.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.

Cubo:
Se recomienda la tolerancia H8.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.

Planos

Juegos de dispositivos de sujeción, forma A para piezas de cubo con paredes finas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1D2BL1L3Con par de apriete
MS Momento de torsión
transmisible M Nm
Con par de apriete
MS Fuerza axial
transmisible F kN
Presión superficial
en el árbol P
N/mm²
Presión superficial
en el cubo P
N/mm²
Número de
tornillos de sujeción
Par de apriete de los
tornillos de sujeción
MS Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
23350-0815815273012263072301204 x M44 12.67 €
23350-0916916283114273471701004 x M44 12.67 €
23350-10161016283114273771601004 x M44 12.79 €
23350-111811183231142751101801104 x M45 13.33 €
23350-121812183231142756101551104 x M45 13.44 €
23350-14231423383114276510140854 x M45 13.55 €
23350-1524152444421636110171801153 x M617 13.66 €
23350-1624162444421636120171701153 x M617 13.93 €
23350-1826182647441838180221801354 x M617 14.32 €
23350-1927192748441838190221701254 x M617 14.42 €
23350-2028202849441838200211501154 x M617 14.75 €
23350-223222325351254523021115804 x M617 15.73 €
23350-243424345551254525521105754 x M617 15.84 €
23350-253425345551254525521100754 x M617 16.47 €
23350-283928396051254537031110805 x M617 16.68 €
23350-304130416251254547531125906 x M617 17.10 €
23350-32433243645630505053195756 x M617 17.72 €
23350-354735476856305074042120908 x M617 19.34 €
23350-385038507156305080042110858 x M617 21.08 €
23350-405340537458325295053110858 x M617 21.82 €
23350-425542557758325299578105808 x M617 26.22 €
23350-45594559857240641750781301008 x M841 29.18 €
23350-4862486287724064187078120958 x M841 32.61 €
23350-50655065918250742430971159010 x M841 33.41 €
23350-55715571988250742670971058010 x M841 38.30 €
23350-60776077103825074292097957510 x M841 46.54 €
23350-65846584110825074316097907010 x M841 50.85 €
23350-709070901191016091433012385708 x M1083 69.22 €
23350-759575951261016091531014290759 x M1083 81.57 €
23350-8010080100131106659675801901108512 x M1083 90.18 €
23350-8510685106137106659679901901008012 x M1083 96.88 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Welle-Nabe-Verbindung Funktionsweise Anwendungsfilm
Ejemplo de aplicación
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83