Descripción del artículo/Imágenes del producto

Cojinete de deslizamiento de bronce sinterizado, con collar
  • Cojinete de deslizamiento de bronce sinterizado, con collar
  • Cojinete de deslizamiento de bronce sinterizado, con collar
DescripciónMaterial:Bronce sinterizado similar a SINT A50.Versión:Empapado en aceite (porcentaje en volumen de aceite de 25 aprox.).
Dureza mín. de 25 HB.
Indicación:Los cojinetes de deslizamiento de bronce sinterizado están empapados en aceite, son autolubricantes, no precisan mantenimiento y están listos para el montaje. Las fuerzas de adhesión hacen que el aceite se deposite en el árbol giratorio y que el cojinete de deslizamiento lo vuelva a recoger cuando el árbol se detenga gracias al efecto capilar. En condiciones normales de funcionamiento, no es necesario recurrir a una lubricación adicional.Datos técnicos:Carga estática: máx. 50 N/mm²
Carga dinámica: máx. 10 N/mm²
Coeficiente de fricción en seco: 0,05 - 0,10
Velocidad de deslizamiento: máx. 5 m/s
Máximo valor pv: 1,6 N/mm² * m/s
Rango de temperatura: de -20 °C a +100 °C
Montaje:Presionar el cojinete de deslizamiento, no golpearlo. Se recomienda el uso de un mandril a presión adecuado. Sin mandril a presión, existe el peligro de que el cojinete de deslizamiento se deforme durante la instalación. Una vez introducido en una carcasa con perforación de alojamiento H7, la perforación D presenta una tolerancia H7.Tolerancias:Carcasa:
Se recomienda la tolerancia H7.

Árbol:
Se recomiendan tolerancias de h6 a h9. Se pueden utilizar árboles endurecidos o no endurecidos, con superficie pulida (en aplicaciones secundarias también se pueden utilizar árboles estirados).

Planos

Cojinete de deslizamiento de bronce sinterizado, con collar

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2L1L2RCADAccesoriosPrecioPedir
23761-004008044812420,3 1.24 €
23761-004008084812820,3 1.24 €
23761-0060100661014620,3 1.28 €
23761-00601010610141020,3 1.28 €
23761-00601016610141620,3 1.53 €
23761-0080120881216820,3 1.21 €
23761-00801212812161220,3 1.45 €
23761-00801216812161620,3 1.67 €
23761-01001310101316101,50,6 1.21 €
23761-01001316101316161,50,6 1.45 €
23761-01001510101520102,50,6 1.81 €
23761-01001516101520162,50,6 2.30 €
23761-010016101016221030,6 2.55 €
23761-010016161016221630,6 3.37 €
23761-01201512121518121,50,6 1.45 €
23761-01201516121518161,50,6 1.60 €
23761-01201712121722122,50,6 2.02 €
23761-01201716121722162,50,6 2.45 €
23761-012018121218241230,6 2.98 €
23761-012018201218242030,6 4.36 €
23761-014018141418221420,6 2.20 €
23761-014020141420261430,6 3.93 €
23761-015020151520251530,6 3.37 €
23761-015020201520252030,6 4.54 €
23761-016020161620241620,6 2.45 €
23761-016020201620242020,6 2.91 €
23761-016022161622281630,6 3.83 €
23761-016022201622282030,6 4.39 €
23761-016022251622282530,6 5.43 €
23761-018022181822261820,6 2.98 €
23761-018024181824301830,6 4.65 €
23761-020024162024281620,6 2.88 €
23761-020024202024282020,6 3.51 €
23761-020026162026321630,6 5.07 €
23761-020026202026322030,6 5.32 €
23761-020026252026322530,6 6.45 €
23761-020026322026323230,6 6.49 €
23761-022028152228341530,6 5.82 €
23761-022028202228342030,6 7.20 €
23761-022028252228342530,6 8.48 €
23761-02503020253035202,50,8 4.97 €
23761-02503025253035252,50,8 6.10 €
23761-02503220253239203,50,8 8.58 €
23761-02503225253239253,50,8 8.83 €
23761-02803322283338222,50,8 5.96 €
23761-02803336283338362,50,8 11.32 €
23761-028036222836442240,8 9.94 €
23761-028036362836443640,8 15.08 €
23761-030038203038462040,8 11.06 €
23761-030038253038462540,8 12.98 €
23761-030038303038463040,8 15.39 €
23761-032040203240482040,8 10.50 €
23761-032040253240482540,8 12.27 €
23761-032040303240483040,8 16.99 €
23761-03604528364554284,50,8 18.62 €
23761-03604536364554364,50,8 24.05 €
23761-040050254050602550,8 17.31 €
23761-040050404050604050,8 26.11 €
23761-050060325060703251 28.41 €
23761-050060505060705051 37.20 €