Descripción del artículo/Imágenes del producto

Cojinete de deslizamiento de bronce sinterizado, cilíndrico
  • Cojinete de deslizamiento de bronce sinterizado, cilíndrico
  • Cojinete de deslizamiento de bronce sinterizado, cilíndrico
DescripciónMaterial:Bronce sinterizado similar a SINT A50.Versión:Empapado en aceite (porcentaje en volumen de aceite de 25 aprox.).
Dureza mín. de 25 HB.
Indicación:Los cojinetes de deslizamiento de bronce sinterizado están empapados en aceite, son autolubricantes, no precisan mantenimiento y están listos para el montaje. Las fuerzas de adhesión hacen que el aceite se deposite en el árbol giratorio y que el cojinete de deslizamiento lo vuelva a recoger cuando el árbol se detenga gracias al efecto capilar. En condiciones normales de funcionamiento, no es necesario recurrir a una lubricación adicional.Datos técnicos:Carga estática: máx. 50 N/mm²
Carga dinámica: máx. 10 N/mm²
Coeficiente de fricción en seco: 0,05 - 0,10
Velocidad de deslizamiento: máx. 5 m/s
Máximo valor pv: 1,6 N/mm² * m/s
Rango de temperatura: de -20 °C a +100 °C
Montaje:Presionar el cojinete de deslizamiento, no golpearlo. Se recomienda el uso de un mandril a presión adecuado. Sin mandril a presión, existe el peligro de que el cojinete de deslizamiento se deforme durante la instalación. Una vez introducido en una carcasa con perforación de alojamiento H7, la perforación D presenta una tolerancia H7.Tolerancias:Carcasa:
Se recomienda la tolerancia H7.

Árbol:
Se recomiendan tolerancias de h6 a h9. Se pueden utilizar árboles endurecidos o no endurecidos, con superficie pulida (en aplicaciones secundarias también se pueden utilizar árboles estirados).

Planos

Cojinete de deslizamiento de bronce sinterizado, cilíndrico

Selección/filtro de artículos

Referencia

D

D1LCADAccesoriosPrecioPedir
23760-00300604364 0.78 €
23760-00300606366 0.85 €
23760-00400704474 0.85 €
23760-00400804484 0.85 €
23760-00500808588 0.85 €
23760-005008105810 0.99 €
23760-005008165816 1.21 €
23760-00600906696 0.95 €
23760-006009106910 1.21 €
23760-006009126912 1.24 €
23760-006009166916 1.24 €
23760-006010066106 0.99 €
23760-0060101061010 1.21 €
23760-0060101261012 1.24 €
23760-0060101661016 1.24 €
23760-006012066126 1.10 €
23760-008011088118 1.07 €
23760-0080111281112 1.14 €
23760-008012088128 1.24 €
23760-0080121281212 1.28 €
23760-0080122081220 1.67 €
23760-01001310101310 1.45 €
23760-01001416101416 1.81 €
23760-01001610101610 1.60 €
23760-01201512121512 1.45 €
23760-01201520121520 1.81 €
23760-01201612121612 1.60 €
23760-01201812121812 2.35 €
23760-01201816121816 2.77 €
23760-01201820121820 2.88 €
23760-01401822141822 2.69 €
23760-01402014142014 2.73 €
23760-01402018142018 3.15 €
23760-01501920151920 2.88 €
23760-01502116152116 3.05 €
23760-01602016162016 2.30 €
23760-01602020162020 3.27 €
23760-01602025162025 3.37 €
23760-01602032162032 3.93 €
23760-01602216162216 2.91 €
23760-01602220162220 3.83 €
23760-01602232162232 6.06 €
23760-01802218182218 3.30 €
23760-01802418182418 3.93 €
23760-01802428182428 5.92 €
23760-01802518182518 4.51 €
23760-02002432202432 4.54 €
23760-02002516202516 3.37 €
23760-02002520202520 3.76 €
23760-02002525202525 4.36 €
23760-02002532202532 5.57 €
23760-02002620202620 3.83 €
23760-02002625202625 5.07 €
23760-02002632202632 6.74 €
23760-02002825202825 6.45 €
23760-02202822222822 5.96 €
23760-02503020253020 4.44 €
23760-02503025253025 5.39 €
23760-02503032253032 6.77 €
23760-02503040253040 8.15 €
23760-02503220253220 5.53 €
23760-02503225253225 6.60 €
23760-02503232253232 9.26 €
23760-02503240253240 11.13 €
23760-02803628283628 9.51 €
23760-03003824303824 9.46 €
23760-03003830303830 11.10 €
23760-03003838303838 14.69 €
23760-03204032324032 12.83 €
23760-03504428354428 14.19 €
23760-03504435354435 17.73 €
23760-03504535354535 18.55 €
23760-03604536364536 18.72 €
23760-04004632404632 11.78 €
23760-04004640404640 13.80 €
23760-04005025405025 14.08 €
23760-04005040405040 22.94 €
23760-04505545455545 29.22 €
23760-04505645455645 37.59 €
23760-05005632505632 16.24 €
23760-05005650505650 25.15 €
23760-05006032506032 25.15 €
23760-05006040506040 28.59 €
23760-05006050506050 33.44 €