Descripción del artículo/Imágenes del producto

Cojinete de deslizamiento de plástico, forma A
  • Cojinete de deslizamiento de plástico, forma A
DescripciónMaterial:Polímero de alto rendimiento iglidur® G, iglidur® J o iglidur® X.Versión:iglidur® G gris mate.
iglidur® J amarillo.
iglidur® X negro.
Indicación:Cojinete de deslizamiento de plástico de polímero de alto rendimiento.

– Sin mantenimiento
– Sin lubricante
– Resistente a la corrosión
– Resistente a la suciedad
– Alta precisión dimensional
– Alta resistencia a la presión
– Buena disipación de calor
– Inclinación de fluencia muy escasa
– Alta amortiguación mecánica
– Resistente a la radiación UV
Montaje:Los rodamientos están diseñados para introducirse a presión en un soporte con tolerancia H7. Tras la instalación en un soporte con medidas nominales, el diámetro interior del rodamiento se ajusta automáticamente con la tolerancia D correspondiente.

Los rodamientos son adecuados para árboles con tolerancia h (se recomienda h9 como mínimo).
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 23710_A Cojinete de deslizamiento de plástico, forma A 174 kB

Planos

Cojinete de deslizamiento de plástico, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión

DD1LSTolerancia D
tras ejercer
presión
Presión superficial estática
máx. admisible
N/mm²
Rango de temperaturaCADAccesoriosPrecioPedir
23710-11050705Aiglidur® G5750,3E1080-40 °C a +130 °C 0.41 €
23710-11060806Aiglidur® G6860,5E1080-40 °C a +130 °C 0.43 €
23710-11081008Aiglidur® G81080,5E1080-40 °C a +130 °C 0.43 €
23710-11101210Aiglidur® G1012100,5E1080-40 °C a +130 °C 0.55 €
23710-11121410Aiglidur® G1214100,8E1080-40 °C a +130 °C 0.55 €
23710-11141615Aiglidur® G1416150,8E1080-40 °C a +130 °C 0.64 €
23710-11151720Aiglidur® G1517200,8E1080-40 °C a +130 °C 0.68 €
23710-11161820Aiglidur® G1618200,8E1080-40 °C a +130 °C 0.84 €
23710-11202320Aiglidur® G2023200,8E1080-40 °C a +130 °C 0.98 €
23710-11252820Aiglidur® G2528200,8E1080-40 °C a +130 °C 1.07 €
23710-11303430Aiglidur® G3034300,8E1080-40 °C a +130 °C 1.53 €
23710-21050705Aiglidur® J5750,3E1035-50 °C a +90 °C 0.92 €
23710-21060806Aiglidur® J6860,5E1035-50 °C a +90 °C 0.95 €
23710-21081008Aiglidur® J81080,5E1035-50 °C a +90 °C 1.00 €
23710-21101210Aiglidur® J1012100,5E1035-50 °C a +90 °C 1.05 €
23710-21121410Aiglidur® J1214100,8E1035-50 °C a +90 °C 1.13 €
23710-21141615Aiglidur® J1416150,8E1035-50 °C a +90 °C 1.23 €
23710-21151720Aiglidur® J1517200,8E1035-50 °C a +90 °C 1.35 €
23710-21161820Aiglidur® J1618200,8E1035-50 °C a +90 °C 1.61 €
23710-21202320Aiglidur® J2023200,8E1035-50 °C a +90 °C 2.09 €
23710-21252820Aiglidur® J2528200,8E1035-50 °C a +90 °C 2.54 €
23710-21303430Aiglidur® J3034300,8E1035-50 °C a +90 °C 4.62 €
23710-31050705Aiglidur® X5750,3F10150-100 °C a +250 °C 1.31 €
23710-31060806Aiglidur® X6860,5F10150-100 °C a +250 °C 1.35 €
23710-31081008Aiglidur® X81080,5F10150-100 °C a +250 °C 1.44 €
23710-31101210Aiglidur® X1012100,5F10150-100 °C a +250 °C 1.56 €
23710-31121410Aiglidur® X1214100,8F10150-100 °C a +250 °C 1.61 €
23710-31141615Aiglidur® X1416150,8F10150-100 °C a +250 °C 1.91 €
23710-31151720Aiglidur® X1517200,8F10150-100 °C a +250 °C 2.25 €
23710-31161820Aiglidur® X1618200,8F10150-100 °C a +250 °C 2.29 €
23710-31202320Aiglidur® X2023200,8F10150-100 °C a +250 °C 3.30 €
23710-31252820Aiglidur® X2528200,8F10150-100 °C a +250 °C 3.76 €
23710-31303430Aiglidur® X3034300,8F10150-100 °C a +250 °C 8.45 €

Otros artículos de esta categoría