Descripción del artículo/Imágenes del producto

Fundas protectoras de goma para articulaciones de bola y juntas cardán (simples)
  • Fundas protectoras de goma para articulaciones de bola y juntas cardán (simples)
DescripciónIndicación:Las fundas protectoras de goma (simples) sirven para articulaciones simples con un diámetro exterior a partir de 16 mm. Están compuestas de plástico de goma elástica resistente al aceite y se fabrican mediante un proceso de inmersión.
La referencia 23414-50 se suministra con un fuelle de 4 piezas.

Planos

Fundas protectoras de goma para articulaciones de bola y juntas cardán (simples)

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1LAdecuado para
articulaciones simples con
Ø de árbol (D1)
CADAccesoriosPrecioPedir
23414-1616353416 3.63 €
23414-2020364020 3.86 €
23414-2424444524 3.97 €
23414-2828496628 4.23 €
23414-3232566332 4.81 €
23414-3636656536 5.29 €
23414-4041697840 5.52 €
23414-4545808545 6.45 €
23414-50508510050 6.81 €
23414-656510913263 10.32 €
23414-707011914470 11.47 €