Descripción del artículo/Imágenes del producto

Articulaciones del árbol simples con cojinete de deslizamiento versión basta, DIN 808
  • Articulaciones del árbol simples con cojinete de deslizamiento versión basta, DIN 808
  • Articulaciones del árbol simples con cojinete de deslizamiento versión basta, DIN 808
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación:Las articulaciones el árbol (versión básica) son adecuadas para el accionamiento manual de mesas de elevación, carros, persianas, etc. o para un accionamiento mecánico momentáneo en caso de bajas revoluciones.Las articulaciones del árbol simples con cojinete de deslizamiento son pivotantes 35°.

Máx. momento de torsión transmisible (Nm) a 150 r. p. m.; ángulo de funcionamiento α < 5°.

Planos

Articulaciones del árbol simples con cojinete de deslizamiento versión basta, DIN 808
Articulaciones del árbol simples con cojinete de deslizamiento versión basta, DIN 808

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Agujero de referencia sin ranura
Referencia
Agujero de referencia con ranura
DD1LL1L2BTMomento de torsión
máx.
Nm
Par de
rotura
estático Nm
Filtro
23409-0804223409-10804281342211129425
23409-1005223409-1100521016522615311,4635
23409-1206223409-1120621220623118413,81380
23409-1607423409-1160741625743722518,323140
23409-2008623409-1200862032864325622,846280
23409-2510823409-12510825401085432828,390600
23409-3213223409-132132325013266401035,31801100