23407-10074 | agujero de referencia sin ranura | 10 | 22 | 74 | 24 | 12* | 26 | 3 | 11,4 | 10 | 80 | | | 169.64 € | |
23407-12086 | agujero de referencia sin ranura | 12 | 25 | 86 | 28 | 14* | 30 | 4 | 13,8 | 16 | 120 | | | 180.73 € | |
23407-16104 | agujero de referencia sin ranura | 16 | 32 | 104 | 34 | 16* | 37 | 5 | 18,3 | 35 | 250 | | | 191.84 € | |
23407-20128 | agujero de referencia sin ranura | 20 | 40 | 128 | 41 | 20* | 47 | 6 | 22,8 | 80 | 500 | | | 217.21 € | |
23407-25160 | agujero de referencia sin ranura | 25 | 50 | 160 | 52 | 25* | 56 | 8 | 28,3 | 130 | 800 | | | 285.38 € | |
23407-30238 | agujero de referencia sin ranura | 30 | 63 | 238 | 83 | 38* | 72 | 8 | 33,3 | 240 | 1500 | | | 380.49 € | |
23407-35212 | agujero de referencia sin ranura | 35 | 70 | 212 | 70 | 35* | 72 | 10 | 38,3 | 360 | 2200 | | | 645.28 € | |
23407-110074 | agujero de referencia con ranura | 10 | 20 | 74 | 24 | 12* | 26 | 3 | 11,4 | 10 | 80 | | | 199.76 € | |
23407-112086 | agujero de referencia con ranura | 12 | 25 | 86 | 28 | 14* | 30 | 4 | 13,8 | 16 | 120 | | | 212.43 € | |
23407-116104 | agujero de referencia con ranura | 16 | 32 | 104 | 34 | 16* | 37 | 5 | 18,3 | 35 | 250 | | | 223.53 € | |
23407-120128 | agujero de referencia con ranura | 20 | 40 | 128 | 41 | 20* | 47 | 6 | 22,8 | 80 | 500 | | | 255.25 € | |
23407-125160 | agujero de referencia con ranura | 25 | 50 | 160 | 52 | 25* | 56 | 8 | 28,3 | 130 | 800 | | | 331.37 € | |
23407-130238 | agujero de referencia con ranura | 30 | 58 | 190 | 61 | - | 68 | 8 | 33,3 | 240 | 1500 | | | 447.09 € | |
23407-135212 | agujero de referencia con ranura | 35 | 70 | 212 | 70 | 35* | 72 | 10 | 38,3 | 360 | 2200 | | | 754.63 € | |