Descripción del artículo/Imágenes del producto

Articulaciones del árbol dobles con rodamiento de agujas DIN 808
  • Articulaciones del árbol dobles con rodamiento de agujas DIN 808
  • Articulaciones del árbol dobles con rodamiento de agujas DIN 808
  • Articulaciones del árbol dobles con rodamiento de agujas DIN 808
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Articulación del árbol pulida, acabado natural.Indicación:Las articulaciones del árbol dobles con rodamiento de agujas se utilizan si se sobrepasan revoluciones de 1000 r. p. m. a 4000 r. p. m. Las articulaciones del árbol dobles con rodamiento de agujas tienen muy poco juego y no deben engrasarse.

Máx. momento de torsión transmisible (Nm) a 150 r. p. m.; ángulo de funcionamiento α < 5°.

* Profundidad de taladrado menor que en DIN 808.

Planos

Articulaciones del árbol dobles con rodamiento de agujas DIN 808
Articulaciones del árbol dobles con rodamiento de agujas DIN 808

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Agujero de referencia sin ranura
Referencia
Agujero de referencia con ranura
DD1LL1L2L3BTMomento de torsión
máx.
Nm
Par de
rotura
estático Nm
Filtro
23407-1007423407-1100741020742412*26311,41080
23407-1208623407-1120861225862814*30413,816120
23407-1610423407-11610416321043416*37518,335250
23407-2012823407-12012820401284120*47622,880500
23407-2516023407-12516025501605225*56828,3130800
23407-3023823407-13023830632388338*72833,32401500
23407-3521223407-13521235702127035*721038,33602200