norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Articulación del árbol pulida, acabado natural.Indicación:Las articulaciones del árbol simples con rodamiento de agujas se utilizan si se sobrepasan revoluciones de 1000 r. p. m. a 4000 r. p. m. Las articulaciones del árbol simples con rodamiento de agujas tienen muy poco juego y no deben engrasarse.

Máx. momento de torsión transmisible (Nm) a 150 r. p. m.; ángulo de funcionamiento α < 5°.

* Profundidad de taladrado menor que en DIN 808.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23406 Articulaciones del árbol simples con rodamiento de agujas DIN 808 183 kB
 Árboles articulados: instalación y mantenimiento 110 kB

Planos

Articulaciones del árbol simples con rodamiento de agujas DIN 808
Articulaciones del árbol simples con rodamiento de agujas DIN 808

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de
producto
DD1LL1L2BTMomento de torsión
máx.
Nm
Par de
rotura
estático Nm
CADAcc.PrecioPedir
23406-10048agujero de referencia sin ranura1020482412*311,41080  85.13 €
23406-12056agujero de referencia sin ranura1225562814*413,816120  91.01 €
23406-16068agujero de referencia sin ranura1632683416*518,335250  95.27 €
23406-20082agujero de referencia sin ranura2042824120*622,880500  108.74 €
23406-25104agujero de referencia sin ranura25501045225*828,3130800  142.52 €
23406-30166agujero de referencia sin ranura30581226129833,32401500  190.26 €
23406-35140agujero de referencia sin ranura35701407035*1038,33602200  330.36 €
23406-110048agujero de referencia con ranura1020482412*311,41080  104.48 €
23406-112056agujero de referencia con ranura1225562814*413,816120  111.31 €
23406-116068agujero de referencia con ranura1632683416*518,335250  116.84 €
23406-120082agujero de referencia con ranura2042824120*622,880500  133.02 €
23406-125104agujero de referencia con ranura25501045225*828,3130800  171.22 €
23406-130166agujero de referencia con ranura30581226129833,32401500  233.06 €
23406-135140agujero de referencia con ranura35701407035*1038,33602200  393.20 €