Descripción del artículo/Imágenes del producto

Articulaciones del árbol dobles con cojinete de deslizamiento DIN 808
  • Articulaciones del árbol dobles con cojinete de deslizamiento DIN 808
  • Articulaciones del árbol dobles con cojinete de deslizamiento DIN 808
  • Articulaciones del árbol dobles con cojinete de deslizamiento DIN 808
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Articulación y cojinete de deslizamiento endurecidos.Indicación:Las articulaciones del árbol dobles con cojinete de deslizamiento son pivotantes 90°.

Máx. momento de torsión transmisible (Nm) a 150 r. p. m.; ángulo de funcionamiento α < 5°.

* Profundidad de taladrado menor que en DIN 808.

Planos

Articulaciones del árbol dobles con cojinete de deslizamiento DIN 808
Articulaciones del árbol dobles con cojinete de deslizamiento DIN 808

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Agujero de referencia sin ranura
Referencia
Agujero de referencia con ranura
DD1LL1L2L3BTMomento de torsión
máx.
Nm
Par de
rotura
estático Nm
Filtro
23404-06056-61656179*2227740
23404-0806223404-108062816622011*2229740
23404-1007423404-1100741020742412*26311,41690
23404-1208623404-1120861225862814*30413,826150
23404-1610423404-11610416321043416*37518,352300
23404-2012823404-12012820401284120*47622,8100650
23404-2516023404-12516025501605225*56828,32101200