23403-06034 | agujero de referencia sin ranura | 6 | 16 | 34 | 17 | 9* | 2 | 7 | 7 | 40 | | | 26.43 € | |
23403-08040 | agujero de referencia sin ranura | 8 | 16 | 40 | 20 | 11* | 2 | 9 | 7 | 40 | | | 26.60 € | |
23403-10048 | agujero de referencia sin ranura | 10 | 20 | 48 | 24 | 12* | 3 | 11,4 | 16 | 90 | | | 28.38 € | |
23403-12056 | agujero de referencia sin ranura | 12 | 25 | 56 | 28 | 14* | 4 | 13,8 | 26 | 150 | | | 33.13 € | |
23403-16068 | agujero de referencia sin ranura | 16 | 32 | 68 | 34 | 16* | 5 | 18,3 | 52 | 300 | | | 38.21 € | |
23403-20082 | agujero de referencia sin ranura | 20 | 40 | 82 | 41 | 20* | 6 | 22,8 | 100 | 650 | | | 54.25 € | |
23403-25104 | agujero de referencia sin ranura | 25 | 50 | 104 | 52 | 25* | 8 | 28,3 | 210 | 1200 | | | 72.92 € | |
23403-108040 | agujero de referencia con ranura | 8 | 16 | 40 | 20 | 11* | 2 | 9 | 7 | 40 | | | 39.32 € | |
23403-110048 | agujero de referencia con ranura | 10 | 20 | 48 | 24 | 12* | 3 | 11,4 | 16 | 90 | | | 41.23 € | |
23403-112056 | agujero de referencia con ranura | 12 | 25 | 56 | 28 | 14* | 4 | 13,8 | 26 | 150 | | | 48.13 € | |
23403-116068 | agujero de referencia con ranura | 16 | 32 | 68 | 34 | 16* | 5 | 18,3 | 52 | 300 | | | 52.80 € | |
23403-120082 | agujero de referencia con ranura | 20 | 42 | 82 | 41 | 20* | 6 | 22,8 | 100 | 650 | | | 72.14 € | |
23403-125104 | agujero de referencia con ranura | 25 | 50 | 104 | 52 | 25* | 8 | 28,3 | 210 | 1200 | | | 93.87 € | |