norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.0718.
Acero inoxidable 1.4305.
Versión:Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los acoplamientos rígidos transmiten momentos de torsión a prueba de torsión y sin juego. Su uso se recomienda cuando no existen desviaciones del árbol ni fallos de alineación. Sin desgaste y sin mantenimiento. Los tornillos no se aflojan a consecuencia de vibraciones gracias al dispositivo de retención de tornillos.

La transmisión del máximo par nominal solo se puede lograr si el montaje y la estabilidad dimensional son óptimos.

Máx. revoluciones: 4000 r. p. m.
Rango de temperatura: -40 °C - +175 °C.A petición:Otras dimensiones.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23050 Acoplamientos rígidos ranurados 168 kB
 Indicación técnica de los acoplamientos de árboles 2,4 MB

Planos

Acoplamientos rígidos ranurados

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Material
del cuerpo
de base
C
(DIN 912-12.9)
Par de
apriete de los
tornillos (Nm)
D1D4LRPar
nominal
Nm
CADAcc.PrecioPedir
23050-1080AceroM3x82,18243526,850 26.02 €
23050-1100AceroM4x124,610294532,770 28.14 €
23050-1120AceroM4x124,612294532,770 28.14 €
23050-1140AceroM5x169,514345039,4190 34.96 €
23050-1150AceroM5x169,515345039,4190 34.96 €
23050-1160AceroM5x169,516345039,4190 34.96 €
23050-1190AceroM6x181619426548,2300 38.50 €
23050-1200AceroM6x181620426548,2350 38.50 €
23050-1350AceroM8x253935679574,11100 76.26 €
23050-1250AceroM6x181625457550,8390 46.51 €
23050-1300AceroM6x181630548358,6475 55.68 €
23050-1400AceroM8x2539407710883,41325 116.46 €
23050-1500AceroM10x2577508512493,22250 141.28 €
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
C
(DIN 912 A2-70)
Par de
apriete de los
tornillos (Nm)
D1D4LRPar
nominal
Nm
CADAcc.PrecioPedir
23050-2080Acero inoxidableM3x81,18243526,816 33.41 €
23050-2100Acero inoxidableM4x122,510294532,770 37.92 €
23050-2120Acero inoxidableM4x122,512294532,770 37.92 €
23050-2140Acero inoxidableM5x165,414345039,4160 46.51 €
23050-2150Acero inoxidableM5x165,415345039,4160 46.51 €
23050-2160Acero inoxidableM5x165,416345039,4160 46.51 €
23050-2190Acero inoxidableM6x189,619426548,2260 58.64 €
23050-2200Acero inoxidableM6x189,620426548,2300 58.64 €
23050-2250Acero inoxidableM6x189,625457550,8325 69.60 €
23050-2300Acero inoxidableM6x189,630548358,6400 85.88 €
23050-2350Acero inoxidableM8x252335679574,1330 129.47 €
23050-2400Acero inoxidableM8x2523407710883,4400 226.11 €
23050-2500Acero inoxidableM10x2546508512493,2688 282.28 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83