|
|
23022Acoplamientos de garras de elastómero con cubo de sujeción... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Estrella de acoplamiento de poliuretano con dureza Shore 98-A, cubo de aluminio.Versión:Acabado natural.Indicación:Con el cubo de sujeción accionado de forma radial se obtienen tiempos de montaje claramente más cortos. Los acoplamientos se pueden montar completos o mediante un montaje por ensamblado. Engrasando ligeramente la estrella se minimiza la fuerza de montaje. Observar el par de apriete requerido para el tornillo de sujeción.Montaje:La conexión del pivote del árbol con el agujero del cubo debe realizarse como un ajuste de paso. El juego debe ser de 0,01 mm mín. y 0,04 mm máx., p. ej.: Árbol: Ø 28 k6 Cubo: Ø 28 F6. Se admiten diámetros menores que D mín., pero entonces no se garantiza la transmisión segura del par nominal del acoplamiento.A petición:Agujeros del cubo D1 y D2 separados por clase o campo de tolerancia.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Tamaño | Par nominal Nm | Momento de inercia (10⁻³ kgm²) | Resistencia estática a la torsión Nm/arcmin | Desplazamiento máx. axial del árbol ± | Desplazamiento máx. lateral del árbol | Rigidez radial del muelle N/mm | Par de apriete de los tornillos (Nm) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23022-002 | 2 | 2 | 0,00016 | 0,007 | 0,6 | 0,1 | 405 | 0,5 | | | 62.73 € | | 23022-005 | 5 | 5 | 0,0011 | 0,016 | 0,8 | 0,1 | 510 | 1 | | | 72.86 € | | 23022-008 | 8 | 8 | 0,01 | 0,04 | 0,5 | 0,1 | 600 | 4 | | | 100.20 € | | 23022-015 | 15 | 15 | 0,03 | 0,24 | 0,5 | 0,1 | 2100 | 8 | | | 121.60 € | | 23022-030 | 30 | 30 | 0,09 | 0,41 | 0,5 | 0,1 | 2500 | 14 | | | 145.06 € | | 23022-060 | 60 | 60 | 0,18 | 0,61 | 0,5 | 0,1 | 2600 | 35 | | | 172.06 € | | 23022-150 | 150 | 150 | 0,38 | 1,05 | 1 | 0,1 | 3300 | 67 | | | 200.74 € | | 23022-300 | 300 | 300 | 1 | 2 | 1 | 0,12 | 4500 | 115 | | | 335.70 € | | 23022-500 | 500 | 500 | 2,2 | 5,8 | 1 | 0,15 | 5900 | 115 | | | 512.79 € | | 23022-700 | 700 | 700 | 5,2 | 8 | 1 | 0,15 | 7000 | 185 | | | 653.82 € | |
Referencia | D1/D2 Preperforado | D1/D2 mín. | D1/D2 máx. | D4 | D5 | D6 | A | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | C (DIN 912-10.9) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23022-002 | 3 | 3 | 5 | 14 | - | - | 4 | 22 | 7 | 8 | 3,5 | 6 | - | M2 | | | 62.73 € | | 23022-005 | 5 | 5 | 8 | 20 | - | - | 6,5 | 30 | 10 | 10 | 5 | 8 | - | M2,5 | | | 72.86 € | | 23022-008 | 6 | 8 | 15 | 32 | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 40 | 13,5 | 13 | 6 | 10 | 2 | M4 | | | 100.20 € | | 23022-015 | 7 | 10 | 20 | 40 | 9,5 | 18 | 13,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 12 | 3 | M5 | | | 121.60 € | | 23022-030 | 9 | 13 | 26 | 50 | 12,5 | 27 | 16,5 | 58 | 20 | 18 | 9 | 14 | 3 | M6 | | | 145.06 € | | 23022-060 | 12 | 15 | 29 | 60 | 12,5 | 27 | 19,5 | 62 | 22 | 18 | 10 | 14 | 3 | M8 | | | 172.06 € | | 23022-150 | 15 | 22 | 33 | 70 | 14,5 | 30 | 23 | 73 | 26,5 | 20 | 12 | 15 | 4 | M10 | | | 200.74 € | | 23022-300 | 18 | 30 | 42 | 85 | 16,5 | 38 | 29 | 86 | 31 | 24 | 14 | 18 | 4 | M12 | | | 335.70 € | | 23022-500 | 20 | 38 | 56 | 100 | 20,5 | 47 | 36 | 94 | 33 | 28 | 16 | 22 | 5 | M12 | | | 512.79 € | | 23022-700 | 24 | 40 | 70 | 120 | 22,5 | 58 | 44 | 109 | 38 | 33 | 18 | 25 | 6 | M14 | | | 653.82 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|