Acoplamientos de garras de elastómero con cubo cónico y anillo de sujeción (similares a DIN 69002)
23021

Acoplamientos de garras de elastómero con cubo cónico y anillo...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Acoplamientos de garras de elastómero con cubo cónico y anillo de sujeción (similares a DIN 69002)
  • Acoplamientos de garras de elastómero con cubo cónico y anillo de sujeción (similares a DIN 69002)
DescripciónMaterial:Estrella de acoplamiento de poliuretano con dureza Shore 98-A.
Cubo de aluminio. Anillo cónico de acero para temple y revenido.
Indicación:Esta serie de acoplamientos es especialmente adecuada para el uso en accionamientos del husillo principal o accionamientos de los husillos de broca con altas revoluciones. Antes del montaje por ensamblado, los dos cubos del anillo de sujeción se deben fijar sobre los pivotes del árbol con el par de apriete indicado para el tornillo. Engrasando ligeramente la estrella se minimiza la fuerza de montaje.Montaje:La conexión del pivote del árbol con el agujero del cubo debe realizarse como un ajuste de paso. El juego debe ser de 0,02 mm máx., p. ej.
Árbol: Ø 25 k6
Perforación: Ø 25 G6.
Se admiten diámetros menores que D mín., pero entonces no se garantiza la transmisión segura del par nominal del acoplamiento.
A petición:Agujeros del cubo D1 y D2 separados por clase o campo de tolerancia.Indicación sobre el dibujo:
1) Núcleo de elastómero

Planos

Acoplamientos de garras de elastómero con cubo cónico y anillo de sujeción (similares a DIN 69002)

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoPar nominal
Nm
Momento de
inercia
(10⁻³ kgm²)
Resistencia estática
a la torsión
Nm/arcmin
Desplazamiento
máx. axial del
árbol ±
Desplazamiento
máx. lateral
del árbol
Rigidez radial
del muelle
N/mm
Par de
apriete de los
tornillos (Nm)
máx.
revoluciones
r. p. m.
CADAccesoriosPrecioPedir
23021-01010100,0150,040,50,16001,830000 92.18 €
23021-01717170,050,240,50,12100424000 114.00 €
23021-04343430,190,40,50,12500819000 151.60 €
23021-06060600,280,60,50,12600817500 165.39 €
23021-1501501500,651,0510,13300815000 203.98 €
23021-3203203202210,1245003512000 256.36 €
23021-5005005005,65,810,155900679500 361.79 €
23021-70070070013810,1570001158000 508.92 €
Referencia

D1/D2
Preperforado
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D3D4D5D6LL1L2L3BB1C
(DIN 912-12.9)
CADAccesoriosPrecioPedir
23021-010661417328,510,55018,51315,51024x M3 92.18 €
23021-017991922409,518662516211236x M4 114.00 €
23021-043101224295012,527783018251434x M5 151.60 €
23021-060121226305512,527783018251434x M5 165.39 €
23021-150121736406514,530903520301548x M5 203.98 €
23021-320182040468016,5381144524401844x M8 256.36 €
23021-5002022485810020,5471385528492254x M10 361.79 €
23021-7002425607212022,5581556133542564x M12 508.92 €

Indicaciones sobre este artículo

Las perforaciones de cubos mecanizadas las facturamos a
7,50 € por cubo