|
|
23000Acoplamientos con fuelle metálico y cubo de sujeción radial |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cubo de aluminio, fuelle de acero inoxidable.Versión:Acabado natural.Indicación:Con el cubo de sujeción accionado de forma radial se obtienen tiempos de montaje claramente más cortos y se facilita considerablemente el montaje, incluso en espacios de instalación de difícil acceso. Observar el par de apriete requerido para el tornillo de sujeción.Rango de temperatura:-40°C a +200°CMontaje:La conexión del pivote del árbol con el agujero del cubo debe realizarse como un ajuste de paso. El juego debe ser de 0,01 mm como mínimo y 0,04 mm como máximo, p. ej.: Árbol Ø 28 k6 Perforación Ø 28 F6. Se admiten diámetros menores que D mín., pero entonces no se garantiza la transmisión segura del par nominal del acoplamiento. Puesto que los fuelles de metal constan de una chapa de acero inoxidable fina, se requiere especial cuidado durante el montaje y el desmontaje. Los daños en el fuelle pueden inutilizar el acoplamiento.A petición:Agujeros del cubo D1 y D2 separados por clase o campo de tolerancia.Indicación sobre el dibujo:1) Sistema EASY-Clamp a partir del tamaño 20 Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Tamaño | Par nominal Nm | Momento de inercia (10⁻³ kgm²) | Resistencia a la torsión Nm/arcmin | Desplazamiento máx. axial del árbol ± | Desplazamiento máx. lateral del árbol | Rigidez axial del muelle N/mm | Rigidez lateral del muelle N/mm | Par de apriete de los tornillos (Nm) | D1/D2 Preperforado | D1/D2 mín. | D1/D2 máx. | D4 | A | C (DIN 912-10.9) | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23000-001 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,09 | 0,3 | 0,2 | 21 | 26 | 1 | 3 | 3 | 6 | 16,5 | 4,6 | M2,5 | 31,5 | 13,5 | 3,3 | | | 84.53 € | | 23000-004 | 4 | 4 | 0,003 | 0,46 | 0,4 | 0,2 | 35 | 65 | 2 | 4 | 5 | 10 | 24,5 | 7,5 | M3 | 43,5 | 17,5 | 4,4 | | | 109.15 € | | 23000-007 | 7 | 7 | 0,014 | 1,1 | 0,6 | 0,25 | 45 | 60 | 4 | 5 | 6 | 17 | 34 | 11 | M4 | 57 | 29 | 5 | | | 150.31 € | | 23000-012 | 12 | 12 | 0,03 | 2,05 | 0,7 | 0,25 | 40 | 70 | 7 | 5 | 6 | 19 | 39,5 | 13 | M5 | 62 | 29 | 6 | | | 232.78 € | | 23000-020 | 20 | 20 | 0,14 | 5,2 | 0,8 | 0,25 | 51 | 190 | 14 | 7 | 9 | 30 | 56 | 19 | M6 | 70 | 30 | 7,5 | | | 259.77 € | | 23000-060 | 60 | 60 | 0,29 | 8,7 | 0,9 | 0,3 | 49 | 260 | 35 | 12 | 18 | 34 | 66 | 22 | M8 | 77 | 33 | 8,5 | | | 295.21 € | | 23000-170 | 170 | 170 | 0,83 | 17,5 | 1 | 0,3 | 80 | 470 | 65 | 15 | 22 | 43 | 82 | 28,5 | M10 | 92 | 40 | 10,5 | | | 420.04 € | | 23000-400 | 400 | 400 | 2,42 | 47,1 | 1 | 0,3 | 100 | 640 | 115 | 24 | 34 | 55 | 101 | 35 | M12 | 106 | 48 | 12 | | | 446.99 € | | 23000-600 | 600 | 600 | 4,7 | 66,9 | 1 | 0,3 | 100 | 980 | 200 | 31 | 35 | 70 | 122 | 43,5 | M14 | 120 | 52 | 13,5 | | | 732.70 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|