Descripción del artículo/Imágenes del producto

Acoplamientos con fuelle metálico y cubo de sujeción radial
  • Acoplamientos con fuelle metálico y cubo de sujeción radial
DescripciónMaterial:Cubo de aluminio, fuelle de acero inoxidable.Versión:Acabado natural.Indicación:Con el cubo de sujeción accionado de forma radial se obtienen tiempos de montaje claramente más cortos y se facilita considerablemente el montaje, incluso en espacios de instalación de difícil acceso. Observar el par de apriete requerido para el tornillo de sujeción.Montaje:La conexión del pivote del árbol con el agujero del cubo debe realizarse como un ajuste de paso. El juego debe ser de 0,01 mm como mínimo y 0,04 mm como máximo, p. ej.:
Árbol Ø 28 k6
Perforación Ø 28 F6.
Se admiten diámetros menores que D mín., pero entonces no se garantiza la transmisión segura del par nominal del acoplamiento.
Puesto que los fuelles de metal constan de una chapa de acero inoxidable fina, se requiere especial cuidado durante el montaje y el desmontaje. Los daños en el fuelle pueden inutilizar el acoplamiento.
A petición:Agujeros del cubo D1 y D2 separados por clase o campo de tolerancia.

Planos

Acoplamientos con fuelle metálico y cubo de sujeción radial

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoPar nominal
Nm
Momento de
inercia
(10⁻³ kgm²)
Resistencia
a la torsión
Nm/arcmin
Desplazamiento
máx. axial del
árbol ±
Desplazamiento
máx. lateral
del árbol
Rigidez axial
del muelle
N/mm
Rigidez lateral
del muelle
N/mm
Par de
apriete de los
tornillos (Nm)
CADAccesoriosPrecioPedir
23000-001110,00040,090,30,221261 69.06 €
23000-004440,0030,460,40,235652 89.17 €
23000-007770,0141,10,60,2545604 122.81 €
23000-01212120,032,050,70,2540707 190.20 €
23000-02020200,145,20,80,255119014 212.26 €
23000-06060600,298,70,90,34926035 241.20 €
23000-1701701700,8317,510,38047065 343.19 €
23000-4004004002,4247,110,3100640115 365.23 €
23000-6006006004,766,910,3100980200 598.66 €
Referencia

D1/D2
Preperforado
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4AC
(DIN 912-10.9)
LL1L2CADAccesoriosPrecioPedir
23000-00133616,54,6M2,531,513,53,3 69.06 €
23000-004451024,57,5M343,517,54,4 89.17 €
23000-00756173411M457295 122.81 €
23000-012561939,513M562296 190.20 €
23000-02079305619M670307,5 212.26 €
23000-0601218346622M877338,5 241.20 €
23000-1701522438228,5M10924010,5 343.19 €
23000-40024345510135M121064812 365.23 €
23000-60031357012243,5M141205213,5 598.66 €