Descripción del artículo/Imágenes del producto

Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y angular
  • Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y angular
  • Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y angular
DescripciónMaterial:Pieza de acoplamiento de acero para temple y revenido.
Garras y teja de acero.
Tuerca de acero para temple y revenido.
Contratuerca (EN 24035) de acero, calidad 8.8.
Muelle de acero inoxidable.
Versión:Pieza de acoplamiento nitrada, negro.
Garras y teja, tratado en caliente y fosfatado.
Tuerca fosfatada.
Contratuerca negra.
Indicación:

Acoplamientos de conexión instantánea ajustables sin juego axial, con compensación de desplazamiento radial y angular para múltiples aplicaciones, por ejemplo, en caso de movimientos lineales no alineados. Estructura compacta sin componentes sueltos. El montaje o el desmontaje se realiza con una ranura en T, sin que sea necesario un reajuste manual.
El acoplamiento de conexión instantánea se puede conectar con cualquier cilindro de elevación neumático o hidráulico convencional a través de la rosca de empalme.

El acoplamiento no transmite momentos de torsión.

Planos

Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y angular

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2LL1L2L3
mín.
L4L5SWSW1SW2SW3Compensación de
desplazamiento radial
X máx.
Carga por presión
y tracción
máx. admisible kN
CADAccesoriosPrecioPedir
23454-06M624,59,652149,5132918,52219850,62,5 44.91 €
23454-08M83015631811,5163323,527241370,64,5 48.62 €
23454-10M104421812216244330,5413618120,76,5 65.53 €
23454-101M10x1,254421812216244330,5413618120,76,5 65.53 €
23454-12M124421852616244334,5413618120,710 66.24 €
23454-121M12x1,254421852616244334,5413618120,710 66.24 €
23454-16M166032121342634624555462718118 92.85 €
23454-161M16x1,56032121342634624555462718118 92.85 €
23454-20M206032129422634625355462718130 93.59 €
23454-201M20x1,56032129422634625355462718130 93.59 €