Descripción del artículo/Imágenes del producto

Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y brida roscada
  • Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y brida roscada
  • Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y brida roscada
DescripciónMaterial:Pieza de acoplamiento y brida de acero.
Tuerca (DIN 439), calidad 8.8.
Versión:Pieza de acoplamiento y brida, tratado en caliente y fosfatado.
Tuerca bruñida.
Indicación:

Acoplamientos de conexión instantánea con poca necesidad de espacio y con compensación de desplazamiento radial para múltiples aplicaciones, por ejemplo, como conexión entre el vástago de pistón y la unidad de movimiento lineal. El montaje o el desmontaje del acoplamiento de dos piezas, sencillo y robusto, se realiza con una ranura en T, sin que sea necesario un reajuste manual.
El acoplamiento de conexión instantánea se puede conectar con cualquier cilindro de elevación neumático o hidráulico convencional a través de la rosca de empalme.

El acoplamiento no transmite momentos de torsión.

Planos

Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y brida roscada

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

DD1D2D3AA1LL1
mín.
L2L3TSWCompensación de
desplazamiento radial
X máx.
Carga por presión
y tracción
máx. admisible kN
CADAccesoriosPrecioPedir
23452-06rosca interiorM6425,51014730,511-115,4100,62,5 30.62 €
23452-08rosca interiorM8486,61116835,513,5-136,4130,74,5 37.05 €
23452-10rosca interiorM10506,61117943,215-166,4170,76,5 39.34 €
23452-101rosca interiorM10x1,25506,61117943,215-166,4170,76,5 39.34 €
23452-12rosca interiorM12556,611191053,217,5-20,56,4190,810 46.36 €
23452-121rosca interiorM12x1,25556,611191053,217,5-20,56,4190,810 46.36 €
23452-16rosca interiorM166591522,512,56422-238,524118 56.51 €
23452-161rosca interiorM16x1,56591522,512,56422-238,524118 56.51 €
23452-20rosca interiorM2080111828177425-261030130 73.70 €
23452-201rosca interiorM20x1,580111828177425-261030130 73.70 €
23452-0614rosca exteriorM6425,51014730,51114115,4100,62,5 30.62 €
23452-0817rosca exteriorM8486,61116835,513,517136,4130,74,5 37.05 €
23452-1020rosca exteriorM10506,61117943,21620166,4170,76,5 39.34 €
23452-10201rosca exteriorM10x1,25506,61117943,21620166,4170,76,5 39.34 €
23452-1225rosca exteriorM12556,611191053,2212520,56,4190,810 46.36 €
23452-12251rosca exteriorM12x1,25556,611191053,2212520,56,4190,810 46.36 €
23452-1630rosca exteriorM166591522,512,5642530238,524118 56.51 €
23452-16301rosca exteriorM16x1,56591522,512,5642530238,524118 56.51 €
23452-2035rosca exteriorM208011182817742935261030130 73.70 €
23452-20351rosca exteriorM20x1,58011182817742935261030130 73.70 €