Descripción del artículo/Imágenes del producto

Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial
  • Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial
  • Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial
DescripciónMaterial:Pieza de acoplamiento y garras de acero.
Tuerca (DIN 439) de acero, calidad 8.8.
Versión:Pieza de acoplamiento y garras, tratado en caliente y fosfatado.
Tuerca de acero bruñida.
Indicación:

Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial para múltiples aplicaciones, por ejemplo, como conexión entre el vástago de pistón y la unidad de movimiento lineal. El montaje o el desmontaje del acoplamiento de dos piezas, sencillo y robusto, se realiza con una ranura en T, sin que sea necesario un reajuste manual.
El acoplamiento de conexión instantánea se puede conectar con cualquier cilindro de elevación neumático o hidráulico convencional a través de la rosca de empalme.

El acoplamiento no transmite momentos de torsión.

Planos

Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

DD1LL1
mín.
L2L3
mín.
L4SWSW1Compensación de
desplazamiento radial
X máx.
Carga por presión
y tracción
máx. admisible kN
CADAccesoriosPrecioPedir
23450-06Rosca interiorM62137,511-91819100,62,5 22.18 €
23450-08Rosca interiorM8264513,5-11,522,524130,74,5 23.31 €
23450-10Rosca interiorM103056,215-162927170,76,5 27.17 €
23450-101Rosca interiorM10x1,253056,215-162927170,76,5 27.17 €
23450-12Rosca interiorM1232,566,717,5-173430190,810 31.05 €
23450-121Rosca interiorM12x1,2532,566,717,5-173430190,810 31.05 €
23450-16Rosca interiorM16398322-23423624118 37.75 €
23450-161Rosca interiorM16x1,5398322-23423624118 37.75 €
23450-20Rosca interiorM204493,525-23,545,54130130 45.79 €
23450-201Rosca interiorM20x1,54493,525-23,545,54130130 45.79 €
23450-0614Rosca exteriorM62137,5111491819100,62,5 22.18 €
23450-0817Rosca exteriorM8264513,51711,522,524130,74,5 23.31 €
23450-1020Rosca exteriorM103056,21620162927170,76,5 27.17 €
23450-10201Rosca exteriorM10x1,253056,21620162927170,76,5 27.17 €
23450-1225Rosca exteriorM1232,566,72125173430190,810 31.05 €
23450-12251Rosca exteriorM12x1,2532,566,72125173430190,810 31.05 €
23450-1630Rosca exteriorM163983253023423624118 37.75 €
23450-16301Rosca exteriorM16x1,53983253023423624118 37.75 €
23450-2035Rosca exteriorM204493,5293523,545,54130130 45.79 €
23450-20351Rosca exteriorM20x1,54493,5293523,545,54130130 45.79 €