|
|
22430Ruedas cónicas de acero, relación 1:4 Dentado fresado, dentado... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero 1.0503 (C45).Versión:Dentado fresado recto. Ángulo de presión de 20°, acabado natural. Ángulo axial = 90°.Indicación de pedido:Las ruedas cónicas se suministran por piezas individuales. Para adquirir un par de ruedas cónicas, pida también la contrarrueda indicada.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Relación de transmisión | Módulo | Número de dientes | A | A1 | B | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | Contrarrueda adecuada | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22430-010140015 | 1:4 | 1 | 15 | 38 | - | 9,3 | 17,8 | 15 | 13,3 | 4 | 17,2 | 7,7 | - | 22430-010140060 | | | 15.86 € | | 22430-010140060 | 1:4 | 1 | 60 | - | 22 | 9,3 | 60,3 | 60 | 30,3 | 8 | 17,1 | 10 | 15 | 22430-010140015 | | | 61.33 € | | 22430-015140015 | 1:4 | 1,5 | 15 | 57 | - | 11 | 26,7 | 22,5 | 20,3 | 8 | 23 | 11,7 | - | 22430-015140060 | | | 22.94 € | | 22430-015140060 | 1:4 | 1,5 | 60 | - | 42 | 11 | 90,4 | 90 | 50,3 | 15 | 34 | 25 | 31 | 22430-015140015 | | | 79.98 € | | 22430-020140015 | 1:4 | 2 | 15 | 75 | - | 16 | 35,6 | 30 | 25,3 | 8 | 31 | 14,4 | - | 22430-020140060 | | | 27.08 € | | 22430-020140060 | 1:4 | 2 | 60 | - | 48 | 16 | 120,6 | 120 | 60,3 | 16 | 37,6 | 25 | 34 | 22430-020140015 | | | 98.13 € | | 22430-025140015 | 1:4 | 2,5 | 15 | 94 | - | 19 | 44,5 | 37,5 | 32,3 | 14 | 38,1 | 18,4 | - | 22430-025140060 | | | 30.41 € | | 22430-025140060 | 1:4 | 2,5 | 60 | - | 58 | 19 | 150,7 | 150 | 60,3 | 20 | 44,8 | 30 | 40 | 22430-025140015 | | | 116.78 € | | 22430-030140015 | 1:4 | 3 | 15 | 115 | - | 23 | 53,3 | 45 | 40,3 | 15 | 48,1 | 24,5 | - | 22430-030140060 | | | 40.11 € | | 22430-030140060 | 1:4 | 3 | 60 | - | 69 | 23 | 180,8 | 180 | 80,3 | 20 | 53,2 | 35 | 48 | 22430-030140015 | | | 247.76 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|