|
|
22430Ruedas cónicas de acero, relación 1:3 Dentado fresado, dentado... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero 1.0503 (C45).Versión:Dentado fresado recto. Ángulo de presión de 20°, acabado natural. Ángulo axial = 90°.Indicación de pedido:Las ruedas cónicas se suministran por piezas individuales. Para adquirir un par de ruedas cónicas, pida también la contrarrueda indicada.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Relación de transmisión | Módulo | Número de dientes | A | A1 | B | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | Contrarrueda adecuada | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22430-010130015 | 1:3 | 1 | 15 | 32 | - | 7,1 | 17,7 | 15 | 13,3 | 4 | 16,6 | 9,3 | - | 22430-010130045 | | | 15.17 € | | 22430-010130045 | 1:3 | 1 | 45 | - | 22 | 7,1 | 45,3 | 45 | 25,3 | 8 | 17,1 | 10 | 15 | 22430-010130015 | | | 35.50 € | | 22430-015130015 | 1:3 | 1,5 | 15 | 46 | - | 10,5 | 26,5 | 22,5 | 19,3 | 8 | 22,6 | 11,7 | - | 22430-015130045 | | | 16.39 € | | 22430-015130045 | 1:3 | 1,5 | 45 | - | 37 | 10,5 | 68,1 | 67,5 | 45,3 | 14 | 29,6 | 20 | 27 | 22430-015130015 | | | 60.75 € | | 22430-020130015 | 1:3 | 2 | 15 | 60 | - | 14 | 35,4 | 30 | 25,3 | 8 | 28,9 | 14,2 | - | 22430-020130045 | | | 29.50 € | | 22430-020130045 | 1:3 | 2 | 45 | - | 42 | 14 | 90,8 | 90 | 45,3 | 15 | 32,1 | 20 | 29 | 22430-020130015 | | | 81.19 € | | 22430-025130015 | 1:3 | 2,5 | 15 | 73 | - | 18 | 44,2 | 37,5 | 32,3 | 12 | 34,6 | 15,9 | - | 22430-025130045 | | | 29.36 € | | 22430-025130045 | 1:3 | 2,5 | 45 | - | 52 | 18 | 113,4 | 112,5 | 60,3 | 20 | 39,7 | 25 | 36 | 22430-025130015 | | | 80.70 € | | 22430-030130015 | 1:3 | 3 | 15 | 88 | - | 21 | 53 | 45 | 40,3 | 15 | 41,3 | 19,7 | - | 22430-030130045 | | | 36.17 € | | 22430-030130045 | 1:3 | 3 | 45 | - | 62 | 21 | 136,1 | 135 | 60,3 | 20 | 47,2 | 30 | 42,5 | 22430-030130015 | | | 99.37 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|