|
|
22430Ruedas cónicas de acero, relación 1:2 Dentado fresado, dentado... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero 1.0503 (C45).Versión:Dentado fresado recto. Ángulo de presión de 20°, acabado natural. Ángulo axial = 90°.Indicación de pedido:Las ruedas cónicas se suministran por piezas individuales. Para adquirir un par de ruedas cónicas, pida también la contrarrueda indicada.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Relación de transmisión | Módulo | Número de dientes | A | A1 | B | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | Contrarrueda adecuada | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22430-010120015 | 1:2 | 1 | 15 | 22 | - | 5 | 17,4 | 15 | 13,3 | 4 | 11,9 | 6,6 | - | 22430-010120030 | | | 13.98 € | | 22430-010120030 | 1:2 | 1 | 30 | - | 20 | 5 | 30,6 | 30 | 20,3 | 5 | 15,1 | 9 | 14 | 22430-010120015 | | | 18.99 € | | 22430-015120015 | 1:2 | 1,5 | 15 | 35 | - | 9 | 26,1 | 22,5 | 20,3 | 8 | 21,1 | 12 | - | 22430-015120030 | | | 15.10 € | | 22430-015120030 | 1:2 | 1,5 | 30 | - | 32 | 9 | 45,9 | 45 | 32,3 | 8 | 25,2 | 16 | 23 | 22430-015120015 | | | 26.51 € | | 22430-020120015 | 1:2 | 2 | 15 | 45 | - | 11,5 | 34,8 | 30 | 25,3 | 8 | 26 | 13,8 | - | 22430-020120030 | | | 18.26 € | | 22430-020120030 | 1:2 | 2 | 30 | - | 39 | 11,5 | 61,2 | 60 | 40,3 | 12 | 29,8 | 18 | 27 | 22430-020120015 | | | 43.40 € | | 22430-025120015 | 1:2 | 2,5 | 15 | 55 | - | 15 | 43,5 | 37,5 | 32,3 | 12 | 31,8 | 16,2 | - | 22430-025120030 | | | 27.82 € | | 22430-025120030 | 1:2 | 2,5 | 30 | - | 45 | 15 | 76,5 | 75 | 45,3 | 15 | 33,7 | 20 | 30 | 22430-025120015 | | | 47.85 € | | 22430-030120015 | 1:2 | 3 | 15 | 66 | - | 17 | 52,2 | 45 | 40,3 | 12 | 37,3 | 19,8 | - | 22430-030120030 | | | 43.41 € | | 22430-030120030 | 1:2 | 3 | 30 | - | 56 | 17 | 91,8 | 90 | 55,3 | 15 | 42,1 | 25 | 38 | 22430-030120015 | | | 58.55 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|