Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piñones simples 1“ x 17,02 mm DIN ISO 606
  • Piñones simples 1“ x 17,02 mm DIN ISO 606
DescripciónMaterial:Acero C45.
A partir de 38 dientes, de fundición gris GG22.
Versión:Acabado natural no templado.Indicación:Piñones con cubo unilateral para cadenas de rodillos según DIN ISO 606. Los piñones están preperforados.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 22252 Piñones simples 1“ x 17,02 mm DIN ISO 606 347 kB

Planos

Piñones simples 1“ x 17,02 mm DIN ISO 606

Selección/filtro de artículos

Referencia

N.º ISODivisión
Pulgadas
División
mm
Número de
dientes
DD1D2D3
máx.
B1LCRCADAccesoriosPrecioPedir
22252-1100170200816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,02877,966,37421616,2352,526 6.11 €
22252-1100170200916 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,02985,874,27501616,2352,526 7.22 €
22252-1100170201016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,021093,882,19551616,2352,526 8.10 €
22252-1100170201116 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0211101,790,14611616,2402,526 9.63 €
22252-1100170201216 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0212109,798,14691616,2402,526 11.43 €
22252-1100170201316 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0213117,7106,12781616,2402,526 13.37 €
22252-1100170201416 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0214125,7114,15841616,2402,526 14.31 €
22252-1100170201516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0215133,7122,17921616,2402,526 16.93 €
22252-1100170201616 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0216141,8130,21002016,2452,526 19.19 €
22252-1100170201716 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0217149,8138,221002016,2452,526 20.70 €
22252-1100170201816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0218157,8146,281002016,2452,526 23.49 €
22252-1100170201916 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0219165,9154,331002016,2452,526 24.92 €
22252-1100170202016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0220173,9162,381002016,2452,526 26.47 €
22252-1100170202116 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0221182170,431102016,2502,526 31.69 €
22252-1100170202216 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0222190,1178,481102016,2502,526 33.84 €
22252-1100170202316 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0223198,1186,531102016,2502,526 35.11 €
22252-1100170202416 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0224206,2194,591102016,2502,526 36.46 €
22252-1100170202516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0225214,2202,661102016,2502,526 39.43 €
22252-1100170202616 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0226222,3210,721202016,2502,526 43.32 €
22252-1100170202716 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0227230,4218,791202016,2502,526 44.74 €
22252-1100170202816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0228238,4226,851202016,2502,526 47.17 €
22252-1100170202916 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0229246,5234,921202016,2502,526 49.11 €
22252-1100170203016 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0230254,62431202016,2502,526 51.69 €
22252-1100170203116 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0231262,6251,081202516,2502,526 54.13 €
22252-1100170203216 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0232270,7259,131202516,2502,526 56.25 €
22252-1100170203316 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0233278,8267,211202516,2502,526 59.10 €
22252-1100170203416 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0234286,9275,281202516,2502,526 63.53 €
22252-1100170203516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0235294,9283,361202516,2502,526 66.34 €
22252-1100170203616 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0236303291,441202516,2502,526 68.95 €
22252-1100170203716 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0237311,1299,511202516,2502,526 72.45 €
22252-1100170203816 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0238319,2307,591103016,2652,526 67.69 €
22252-1100170204516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0245377,9364,121253016,2702,526 86.76 €
22252-1100170205716 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0257474,9461,071253016,2702,526 130.15 €
22252-1100170207616 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0276628,4614,651403016,2802,526 230.03 €
22252-1100170209516 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,0295782768,221403016,2802,526 390.38 €
22252-1100170211416 B-11" x 17,02 mm25,4 x 17,02114935,6921,811503016,2802,526 585.32 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2016 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83