|
|
22250_BPiñones simples 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606, listos para montaje,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero C45.Versión:Acabado natural. Dientes templados por inducción ~HRC 50.Indicación:Piñones listos para montaje con cubo unilateral para cadenas de rodillos según DIN ISO 606. Los dientes están fresados y templados por inducción. Ranura según DIN 6885 / BS 4235. La ranura está orientada hacia la punta de los dientes. Con 2 clavijas roscadas. Una rosca está orientada hacia el centro de la ranura y girada una vez 90º.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | N.º ISO | División Pulgadas | División mm | Número de dientes | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B1 | B3 | L | C | R | T2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22250-1038073201010 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 10 | 34,5 | 30,82 | 24 | 10 | M4 | 5,3 | 3 | 20 | 1 | 10 | 1,4 | | | 6.74 € | | 22250-1038073201012 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 10 | 34,5 | 30,82 | 26 | 12 | M4 | 5,3 | 4 | 20 | 1 | 10 | 1,8 | | | 6.74 € | | 22250-1038073201014 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 10 | 34,5 | 30,82 | 29 | 14 | M4 | 5,3 | 5 | 20 | 1 | 10 | 2,3 | | | 6.74 € | | 22250-1038073201110 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 11 | 37,5 | 33,8 | 24 | 10 | M4 | 5,3 | 3 | 25 | 1 | 10 | 1,4 | | | 7.48 € | | 22250-1038073201112 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 11 | 37,5 | 33,8 | 26 | 12 | M4 | 5,3 | 4 | 25 | 1 | 10 | 1,8 | | | 7.48 € | | 22250-1038073201114 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 11 | 37,5 | 33,8 | 29 | 14 | M4 | 5,3 | 5 | 25 | 1 | 10 | 2,3 | | | 7.48 € | | 22250-1038073201115 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 11 | 37,5 | 33,8 | 30 | 15 | M4 | 5,3 | 5 | 25 | 1 | 10 | 2,3 | | | 7.48 € | | 22250-1038073201116 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 11 | 37,5 | 33,8 | 31 | 16 | M4 | 5,3 | 5 | 25 | 1 | 10 | 2,3 | | | 7.48 € | | 22250-1038073201212 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 12 | 40,5 | 36,8 | 26 | 12 | M4 | 5,3 | 4 | 25 | 1 | 10 | 1,8 | | | 8.61 € | | 22250-1038073201214 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 12 | 40,5 | 36,8 | 29 | 14 | M4 | 5,3 | 5 | 25 | 1 | 10 | 2,3 | | | 8.61 € | | 22250-1038073201215 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 12 | 40,5 | 36,8 | 30 | 15 | M4 | 5,3 | 5 | 25 | 1 | 10 | 2,3 | | | 8.61 € | | 22250-1038073201216 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 12 | 40,5 | 36,8 | 31 | 16 | M4 | 5,3 | 5 | 25 | 1 | 10 | 2,3 | | | 8.61 € | | 22250-1038073201316 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 13 | 43,5 | 39,8 | 31 | 16 | M4 | 5,3 | 5 | 25 | 1 | 10 | 2,3 | | | 9.60 € | | 22250-1038073201318 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 13 | 43,5 | 39,8 | 34 | 18 | M5 | 5,3 | 6 | 25 | 1 | 10 | 2,8 | | | 9.60 € | | 22250-1038073201419 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 14 | 46,5 | 42,8 | 35 | 19 | M5 | 5,3 | 6 | 25 | 1 | 10 | 2,8 | | | 11.10 € | | 22250-1038073201522 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 15 | 49,5 | 45,81 | 42 | 22 | M5 | 5,3 | 6 | 25 | 1 | 10 | 2,8 | | | 11.60 € | | 22250-1038073201524 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 15 | 49,5 | 45,81 | 42 | 24 | M6 | 5,3 | 8 | 25 | 1 | 10 | 3,3 | | | 11.60 € | | 22250-1038073201525 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 15 | 49,5 | 45,81 | 42 | 25 | M6 | 5,3 | 8 | 25 | 1 | 10 | 3,3 | | | 11.60 € | | 22250-1038073201624 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 16 | 52,5 | 48,82 | 42 | 24 | M6 | 5,3 | 8 | 28 | 1 | 10 | 3,3 | | | 13.33 € | | 22250-1038073201625 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 16 | 52,5 | 48,82 | 42 | 25 | M6 | 5,3 | 8 | 28 | 1 | 10 | 3,3 | | | 13.33 € | | 22250-1038073201724 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 17 | 55,5 | 51,83 | 46 | 24 | M6 | 5,3 | 8 | 28 | 1 | 10 | 3,3 | | | 16.08 € | | 22250-1038073201725 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 17 | 55,5 | 51,83 | 46 | 25 | M6 | 5,3 | 8 | 28 | 1 | 10 | 3,3 | | | 16.08 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|