Cadenas de rodillos simples según DIN ISO 606, pestaña recta
22208

Cadenas de rodillos simples según DIN ISO 606, pestaña recta

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Cadenas de rodillos simples según DIN ISO 606, pestaña recta
  • Cadenas de rodillos simples según DIN ISO 606, pestaña recta
  • Cadenas de rodillos simples según DIN ISO 606, pestaña recta
DescripciónMaterial:Acero.Versión:pretensada.Indicación de pedido:Unidad de embalaje: 5 metros con número impar de elementos. Termina en ambos extremos con un elemento interior. Los elementos de unión deben pedirse por separado.Indicación:Cadenas de rodillos de diseño europeo según DIN ISO 606 con cubrejuntas rectas. Todas las cadenas están pretensadas.
Primera lubricación: aceite protector contra la corrosión con base de petróleo.

B7 = valor máximo para elementos de cierre.
Rango de temperatura:De -20 °C a +120 °C.

Planos

Cadenas de rodillos simples según DIN ISO 606, pestaña recta

Selección/filtro de artículos

Referencia

N.º ISOPxB1
Pulgadas
PxB1
mm
B2B4B7D1D2G~LNúmero de elementosCarga de rotura
F mín.
kN
CADAccesoriosPrecioPedir
22208-012051639308 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,7511,3171,58,514,4511,8500039318 33.35 €
22208-058030831510 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6513,2819,62,410,165,0814,7500031522,4 42.55 €
22208-034071626312 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6815,6222,72,712,075,7216500026329 58.88 €
22208-100170219716 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0225,4536,1315,888,2821500019760 123.74 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2016 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83